SKINTOP® MS-SC M 32X1.5
ケーブルグランド; M 32; クランプ範囲(最小/最大): 11 - 21 mm; レンチ幅 1: 36; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCスクリーニング
特長
- 高導電性でフレキシブルなコンタクトスプリングを内蔵し、銅編組シールドとグランドの間に低抵抗の移行を作り出し、最適なEMC保護を実現。
- 安全、迅速、簡単な取り付け。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)およびIP 69を実現しています。
- 様々なケーブル外径に対応する広い可変クランプ範囲。
- インナーシース付き、シースなしのケーブルに対応。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。
アプリケーション
- EMCに準拠した銅被覆ケーブルの挿入用。
- 制御システム、モーター、周波数変換器用。
- SKINTOP® MS-SC-M-XLバージョンは、接続ネジが非常に長いため、特に肉厚のハウジングに適しています。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
- 塗装、陽極酸化処理、粉体塗装されたハウジングの場合、等電位ボンディングには SKINDICHT® SM-PE-M ロックナットを使用してください。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
42.2 mm
光幅
21 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
9 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
36 mm
レンチサイズ 2
36 mm
六角コーナー寸法
39.6 mm
最小クランプ範囲
11 mm
最大クランプ範囲
21 mm
EMCシールド
はい
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:RU
によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
いいえ
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
いいえ
認証:cUL
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
DNV/GL認証No.:
TAE00002M2
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
SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XLの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53112610 | M 12 | 3.5 mm | 7 mm | 50 | ||
53112610LF | M 12 | 3.5 mm | 7 mm | 50 | ||
53112620 | M 16 | 4.5 mm | 10 mm | 50 | ||
53112620LF | M 16 | 4.5 mm | 10 mm | 50 | ||
53112625 | M 16 | 4.5 mm | 10 mm | 50 | ||
53112630 | M 20 | 7 mm | 13 mm | 25 | ||
53112630LF | M 20 | 7 mm | 13 mm | 25 | ||
53112635 | M 20 | 7 mm | 13 mm | 25 | ||
53112640 | M 25 | 9 mm | 17 mm | 25 | ||
53112640LF | M 25 | 9 mm | 17 mm | 25 | ||
53112645 | M 25 | 9 mm | 17 mm | 25 | ||
53112650 | M 32 | 11 mm | 21 mm | 25 | ||
53112650LF | M 32 | 11 mm | 21 mm | 25 | ||
53112655 | M 32 | 11 mm | 21 mm | 25 | ||
53112660 | M 40 | 19 mm | 28 mm | 10 | ||
53112660LF | M 40 | 19 mm | 28 mm | 10 | ||
53112665 | M 40 | 19 mm | 28 mm | 10 | ||
53112670 | M 50 | 27 mm | 35 mm | 5 | ||
53112670LF | M 50 | 27 mm | 35 mm | 5 | ||
53112675 | M 50 | 27 mm | 35 mm | 5 |