SKINTOP® MS-HF-M 40X1.5
ケーブルグランド; M 40; クランプ範囲(最小/最大): 19 - 28 mm; レンチ幅 1: 45; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min);
特長
- 最大限の信頼性
- 最適なストレインリリーフによる高い機能信頼性。
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
アプリケーション
- 機械的および化学的な安定性が重要な場所
- 人員と資産の保護が優先される場合。
- 地下鉄および電車
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
グラスファイバー補強
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
48 mm
光幅
28 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 40
ネジピッチ
1,5
ネジ長
9 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
45 mm
レンチサイズ 2
45 mm
六角コーナー寸法
49.5 mm
最小クランプ範囲
19 mm
最大クランプ範囲
28 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
ネジ式シール部材
Oリング
ケーブル側シール材
コンジットシーリング
Oリングの材質
水素化アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
HNBR
シール材
エチレン酢酸ビニル共重合体
シール材 短縮形
EVA
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
DIN EN 45545-3 E30