SKINTOP® MS-HF-M 32X1.5
ケーブルグランド; M 32; クランプ範囲(最小/最大): 11 - 21 mm; レンチ幅 1: 36; 真鍮 ニッケルめっき; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min);

¥2,133
在庫切れ
型番
53112574
(¥2,133/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINTOP® MS-HF-M 32X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-HF-M 32X1.5 cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS-HF-M 32X1.5 cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 最大限の信頼性
  • 最適なストレインリリーフによる高い機能信頼性。
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ

アプリケーション

  • 機械的および化学的な安定性が重要な場所
  • 人員と資産の保護が優先される場合。
  • 地下鉄および電車
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

45.5 mm

光幅

21 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 32

ネジピッチ

1,5

ネジ長

9 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

36 mm

レンチサイズ 2

36 mm

六角コーナー寸法

39.6 mm

最小クランプ範囲

11 mm

最大クランプ範囲

21 mm

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

ネジ式シール部材

Oリング

ケーブル側シール材

コンジットシーリング

Oリングの材質

水素化アクリロニトリルブタジエンゴム

Oリング材質、短縮形

HNBR

シール材

エチレン酢酸ビニル共重合体

シール材 短縮形

EVA

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

DIN EN 45545-3 E30

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® MS-HF-Mの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
53112570 M 12 3.5 mm 7 mm 50
53112571 M 16 4.5 mm 10 mm 50
53112572 M 20 7 mm 13 mm 25
53112573 M 25 9 mm 17 mm 25
53112574 M 32 11 mm 21 mm 25
53112575 M 40 19 mm 28 mm 10
53112576 M 50 27 mm 35 mm 10
53112577 M 63 34 mm 45 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!