SILVYN® UI 511 3/4" INSERT SET NPB
フェルール; 寸法: 3/4; コンジットサイズに対応: 3/4; 真鍮;
¥1,609
在庫切れ
型番
61798092
(¥1,609/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
chemical resistance
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- ケーブルの損傷を防止
アプリケーション
- コンジットエンドカバー
- コンジットコネクタを使用しない場合
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® UI 511
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
フェルール
Oリング付
なし
梱包単位 (VPE)
5.000
取付タイプ
ネジ止め
製品構成
適合コンジット
SILVYN® UI 511
コンジットサイズに対応
3/4
屈曲保護
なし
寸法
3/4
EMCシールド
なし
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最低温度
-55 °C
最大温度
260 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
なし
ストレインリリーフ