SILVYN® UI 511 1 1/2" INSERT SET NPB
ねじ込み式スリーブ; 公称寸法: 11/2; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 1.5; 真鍮;

¥3,020
在庫切れ
型番
61798090
(¥3,020/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® UI 511 1 1/2" INSERT SET NPB screw-in sleeve -  Primary Image
SILVYN® UI 511 1 1/2" INSERT SET NPB screw-in sleeve -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

特長

  • ケーブルの損傷を防止

アプリケーション

  • コンジットエンドカバー
  • コンジットコネクタを使用しない場合
  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® UI 511
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

ねじ込み式スリーブ

Oリング付

いいえ

梱包単位 (VPE)

2.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

適合コンジット

SILVYN® UI 511

コンジットサイズに対応

1.5

屈曲保護

いいえ

寸法

1 1/2

EMCシールド

いいえ

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-55 °C

最大温度

260 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® UI 511 insert setの全製品

型番 寸法 梱包単位 (VPE)
61798090 1 1/2 2
61798091 5/16 50
61798092 3/4 5
61798093 1 25
61798094 1 1/4 2
61798095 2 2
61798096 3/8 10
61798097 1/2 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!