SILVYN® UI 511 5/16" INSERT SET NPB
ねじ込み式スリーブ; 公称寸法: 5/16; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 5/16; 真鍮;
¥801
在庫切れ
型番
61798091
(¥801/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
chemical resistance
oil resistant
heat resistance
cold resistance
特長
- ケーブルの損傷を防止
アプリケーション
- コンジットエンドカバー
- コンジットコネクタを使用しない場合
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® UI 511
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
ねじ込み式スリーブ
Oリング付
いいえ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
適合コンジット
SILVYN® UI 511
コンジットサイズに対応
5/16
屈曲保護
いいえ
寸法
5/16
EMCシールド
いいえ
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-55 °C
最大温度
260 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ