H-B 6 KDBP SCHUTZDECKEL
保護カバー; デザインサイズ: 6B;
¥1,906
在庫あり
型番
10015100
(¥1,906/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
CE marked
特長
- 保護カバーにより、接続されていない時の環境からの影響を防ぎます。
- 豊富なバリエーション。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
保護カバー
デザインサイズ
6B
重量
0.025 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
固定ケーブル付
はい
ロックタイプ
シングルレバー
全長
45.5 mm
全体幅
20 mm
全体高さ
70.9 mm
カラー
グレー
色:RALカラー
RAL 7035
規格・認証
CEマーキング
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® Protective covers for H-Bの全製品
型番 | デザインサイズ | ロックボルトタイプ | 固定ケーブル付 | ロックタイプ | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
10015000 | 6B | はい | シングルレバー | 10 | |
10015100 | 6B | はい | シングルレバー | 10 | |
10016500 | 6B | はい | シングルレバー | 10 | |
10047000 | 10B | はい | シングルレバー | 10 | |
10047100 | 10B | はい | シングルレバー | 10 | |
10048500 | 10B | はい | シングルレバー | 10 | |
10048600 | 10B | はい | シングルレバー | 10 | |
10048700 | 10B | はい | シングルレバー | 10 | |
10087000 | 16B | はい | シングルレバー | 5 | |
10087100 | 16B | いいえ | ダブルレバー | 10 | |
10088500 | 16B | いいえ | ダブルレバー | 5 | |
10088600 | 16B | いいえ | ダブルレバー | 10 | |
10088700 | 16B | はい | ダブルレバー | 10 | |
10118000 | 24B | はい | ダブルレバー | 5 | |
10118020 | 32B | はい | ダブルレバー | 10 | |
10118100 | 24B | はい | ダブルレバー | 5 | |
10118600 | 24B | はい | ダブルレバー | 10 | |
10118700 | 24B | はい | ダブルレバー | 10 | |
10119500 | 24B | はい | ダブルレバー | 5 | |
70250250 | 6B | シングルレバー用ボルト | はい | シングルレバー | 1 |
70250251 | 10B | シングルレバー用ボルト | はい | ダブルレバー | 1 |
70250252 | 16B | シングルレバー用ボルト | はい | ダブルレバー | 1 |
70250253 | 24B | シングルレバー用ボルト | はい | ダブルレバー | 1 |
70250254 | 6B | シングルレバー用ボルト | はい | シングルレバー | 1 |
70250255 | 10B | シングルレバー用ボルト | はい | ダブルレバー | 1 |
70250256 | 16B | シングルレバー用ボルト | はい | ダブルレバー | 1 |
70250257 | 24B | シングルレバー用ボルト | はい | ダブルレバー | 1 |
閉じる
すべて表示