H-B 10 KDB SCHUTZDECKEL
保護カバー; デザインサイズ: 10B;

¥1,272
在庫あり
型番
10047000
(¥1,272/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

H-B 10 KDB COVER Protective cover -  Primary Image
H-B 10 KDB COVER Protective cover -  Primary Image H-B 10 KDB COVER Protective cover -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked

特長

  • 保護カバーにより、接続されていない時の環境からの影響を防ぎます。
  • 豊富なバリエーション。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

保護カバー

デザインサイズ

10B

重量

0.022 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

固定ケーブル付

はい

ロックタイプ

シングルレバー

全長

53.9 mm

全体幅

20 mm

全体高さ

76 mm

カラー

グレー

色:RALカラー

RAL 7035

規格・認証

CEマーキング

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® Protective covers for H-Bの全製品

型番 デザインサイズ ロックボルトタイプ 固定ケーブル付 ロックタイプ 梱包単位 (VPE)
10015000 6B はい シングルレバー 10
10015100 6B はい シングルレバー 10
10016500 6B はい シングルレバー 10
10047000 10B はい シングルレバー 10
10047100 10B はい シングルレバー 10
10048500 10B はい シングルレバー 10
10048600 10B はい シングルレバー 10
10048700 10B はい シングルレバー 10
10087000 16B はい シングルレバー 5
10087100 16B いいえ ダブルレバー 10
10088500 16B いいえ ダブルレバー 5
10088600 16B いいえ ダブルレバー 10
10088700 16B はい ダブルレバー 10
10118000 24B はい ダブルレバー 5
10118020 32B はい ダブルレバー 10
10118100 24B はい ダブルレバー 5
10118600 24B はい ダブルレバー 10
10118700 24B はい ダブルレバー 10
10119500 24B はい ダブルレバー 5
70250250 6B シングルレバー用ボルト はい シングルレバー 1
70250251 10B シングルレバー用ボルト はい ダブルレバー 1
70250252 16B シングルレバー用ボルト はい ダブルレバー 1
70250253 24B シングルレバー用ボルト はい ダブルレバー 1
70250254 6B シングルレバー用ボルト はい シングルレバー 1
70250255 10B シングルレバー用ボルト はい ダブルレバー 1
70250256 16B シングルレバー用ボルト はい ダブルレバー 1
70250257 24B シングルレバー用ボルト はい ダブルレバー 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!