ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1
コントロールケーブル; 5G1; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性

¥1,650
在庫あり
型番
1121271
(¥1,650/M)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G1 control cable -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • 耐候性があり、屋外での使用に適しています。
  • 最小1.8mmの肉厚で強化されたシースにより、非常に堅牢です。
  • 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
  • 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
  • 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。

アプリケーション

  • 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
  • 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
  • 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
  • 中程度のメカストレスに最適です。
  • 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
  • PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
  • 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コントロールケーブル

重量

252 kg/km

銅指数

93.000 kg/km

銅指数 (lb)

624.930 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

製品構成

ケーブル寸法

5G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

アース線含む

あり

線心数

5

ツイストタイプ

層撚り

シールド付き

あり

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

なし

外径

12.6 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

PVC

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

強化外装シース付き

あり

シース色

線心識別

ナンバリング

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定配線

連続屈曲用

なし

捻れ負荷用

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

6 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

75.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

252.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C まで 70 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

あり

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 Method A
EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)

耐オゾン性

あり

に準拠した耐オゾン性

EN 50396, method B

耐薬品性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

なし

認証:DNV/GL

なし

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

認証:ECOLAB

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kVの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
1121232 2 なし 0.75 mm² 10.5 mm 46.000 kg/km 150 kg/km
1121233 3 あり 0.75 mm² 10.9 mm 56.000 kg/km 180 kg/km
1121235 4 あり 0.75 mm² 11.4 mm 67.000 kg/km 214 kg/km
1121236 4 なし 0.75 mm² 11.4 mm 67.000 kg/km 186 kg/km
1121237 5 あり 0.75 mm² 12.1 mm 78.000 kg/km 272 kg/km
1121241 7 あり 0.75 mm² 12.9 mm 97.000 kg/km 242 kg/km
1121247 12 あり 0.75 mm² 15.8 mm 168.000 kg/km 464 kg/km
1121251 18 あり 0.75 mm² 18 mm 229.000 kg/km 616 kg/km
1121254 25 あり 0.75 mm² 20.7 mm 296.000 kg/km 762 kg/km
1121266 2 なし 1 mm² 10.8 mm 52.000 kg/km 160 kg/km
1121267 3 あり 1 mm² 11.2 mm 66.000 kg/km 182 kg/km
1121268 3 なし 1 mm² 11.2 mm 66.000 kg/km 182 kg/km
1121269 4 あり 1 mm² 11.8 mm 79.000 kg/km 210 kg/km
1121270 4 なし 1 mm² 11.8 mm 79.000 kg/km 210 kg/km
1121271 5 あり 1 mm² 12.6 mm 93.000 kg/km 252 kg/km
1121274 7 あり 1 mm² 13.3 mm 117.000 kg/km 335 kg/km
1121280 12 あり 1 mm² 16.4 mm 204.000 kg/km 522 kg/km
1121284 18 あり 1 mm² 18.7 mm 280.000 kg/km 687 kg/km
1121290 25 あり 1 mm² 21.6 mm 369.000 kg/km 884 kg/km
1121306 2 なし 1.5 mm² 11.8 mm 69.000 kg/km 243 kg/km
1121307 3 あり 1.5 mm² 12.3 mm 87.000 kg/km 273 kg/km
1121308 3 なし 1.5 mm² 12.3 mm 87.000 kg/km 273 kg/km
1121309 4 あり 1.5 mm² 13 mm 102.000 kg/km 240 kg/km
1121310 4 なし 1.5 mm² 13 mm 102.000 kg/km 290 kg/km
1121311 5 あり 1.5 mm² 13.9 mm 125.000 kg/km 352 kg/km
1121314 7 あり 1.5 mm² 15 mm 180.000 kg/km 448 kg/km
1121320 12 あり 1.5 mm² 18.7 mm 281.000 kg/km 690 kg/km
1121324 18 あり 1.5 mm² 21.8 mm 391.000 kg/km 938 kg/km
1121328 25 あり 1.5 mm² 25.1 mm 518.000 kg/km 1180 kg/km
1121340 3 あり 2.5 mm² 13.5 mm 123.000 kg/km 315 kg/km
1121342 4 あり 2.5 mm² 14.6 mm 168.000 kg/km 349 kg/km
1121344 5 あり 2.5 mm² 15.7 mm 204.000 kg/km 515 kg/km
1121346 7 あり 2.5 mm² 17 mm 265.000 kg/km 619 kg/km
1121349 12 あり 2.5 mm² 21.7 mm 421.000 kg/km 936 kg/km
1121360 4 あり 4 mm² 16.2 mm 238.000 kg/km 424 kg/km
1121361 5 あり 4 mm² 17.7 mm 302.000 kg/km 689 kg/km
1121362 7 あり 4 mm² 19 mm 396.000 kg/km 828 kg/km
1121367 4 あり 6 mm² 17.7 mm 318.000 kg/km 715 kg/km
1121368 5 あり 6 mm² 19.2 mm 419.000 kg/km 862 kg/km
1121372 4 あり 10 mm² 21.7 mm 574.000 kg/km 900 kg/km
1121373 5 あり 10 mm² 23 mm 612.000 kg/km 1020 kg/km
1121377 4 あり 16 mm² 24.3 mm 809.000 kg/km 1370 kg/km
1121378 5 あり 16 mm² 26.7 mm 935.000 kg/km 1650 kg/km
1121381 4 あり 25 mm² 29.8 mm 1165.000 kg/km 2179 kg/km
1121385 4 あり 35 mm² 32.7 mm 1683.000 kg/km 2893 kg/km
1121388 4 あり 50 mm² 39.6 mm 2368.000 kg/km 4094 kg/km
1121391 4 あり 70 mm² 44.5 mm 3261.000 kg/km 5467 kg/km
1121394 4 あり 95 mm² 51 mm 4055.000 kg/km 5849 kg/km
1121397 4 あり 120 mm² 58.1 mm 5225.000 kg/km 7509 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中