ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G16
コントロールケーブル; 4G16; 24.3 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 柔軟性
特長
- 耐候性があり、屋外での使用に適しています。
- 最小1.8mmの肉厚で強化されたシースにより、非常に堅牢です。
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 設置場所によって高い定格電圧を必要とする回路用
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
1.370 kg
銅指数
809.000 kg
銅指数 (lb)
5435.700 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms 後 IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
4G16
導体サイズ (mm2)
16 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
なし
外径
24.3 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
強化外装シース付き
あり
シース色
黒
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
145.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
486.0 mm
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kVの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1121232 | 2 | なし | 0.75 mm² | 10.5 mm | 46.000 kg | 0.150 kg |
1121233 | 3 | あり | 0.75 mm² | 10.9 mm | 56.000 kg | 0.180 kg |
1121235 | 4 | あり | 0.75 mm² | 11.4 mm | 67.000 kg | 0.214 kg |
1121236 | 4 | なし | 0.75 mm² | 11.4 mm | 67.000 kg | 0.186 kg |
1121237 | 5 | あり | 0.75 mm² | 12.1 mm | 78.000 kg | 0.272 kg |
1121241 | 7 | あり | 0.75 mm² | 12.9 mm | 97.000 kg | 0.242 kg |
1121247 | 12 | あり | 0.75 mm² | 15.8 mm | 168.000 kg | 0.464 kg |
1121251 | 18 | あり | 0.75 mm² | 18 mm | 229.000 kg | 0.616 kg |
1121254 | 25 | あり | 0.75 mm² | 20.7 mm | 296.000 kg | 0.762 kg |
1121266 | 2 | なし | 1 mm² | 10.8 mm | 52.000 kg | 0.160 kg |
1121267 | 3 | あり | 1 mm² | 11.2 mm | 66.000 kg | 0.182 kg |
1121268 | 3 | なし | 1 mm² | 11.2 mm | 66.000 kg | 0.182 kg |
1121269 | 4 | あり | 1 mm² | 11.8 mm | 79.000 kg | 0.210 kg |
1121270 | 4 | なし | 1 mm² | 11.8 mm | 79.000 kg | 0.210 kg |
1121271 | 5 | あり | 1 mm² | 12.6 mm | 93.000 kg | 0.252 kg |
1121274 | 7 | あり | 1 mm² | 13.3 mm | 117.000 kg | 0.335 kg |
1121280 | 12 | あり | 1 mm² | 16.4 mm | 204.000 kg | 0.522 kg |
1121284 | 18 | あり | 1 mm² | 18.7 mm | 280.000 kg | 0.687 kg |
1121290 | 25 | あり | 1 mm² | 21.6 mm | 369.000 kg | 0.884 kg |
1121306 | 2 | なし | 1.5 mm² | 11.8 mm | 69.000 kg | 0.243 kg |
1121307 | 3 | あり | 1.5 mm² | 12.3 mm | 87.000 kg | 0.273 kg |
1121308 | 3 | なし | 1.5 mm² | 12.3 mm | 87.000 kg | 0.273 kg |
1121309 | 4 | あり | 1.5 mm² | 13 mm | 102.000 kg | 0.240 kg |
1121310 | 4 | なし | 1.5 mm² | 13 mm | 102.000 kg | 0.290 kg |
1121311 | 5 | あり | 1.5 mm² | 13.9 mm | 125.000 kg | 0.352 kg |
1121314 | 7 | あり | 1.5 mm² | 15 mm | 180.000 kg | 0.448 kg |
1121320 | 12 | あり | 1.5 mm² | 18.7 mm | 281.000 kg | 0.690 kg |
1121324 | 18 | あり | 1.5 mm² | 21.8 mm | 391.000 kg | 0.938 kg |
1121328 | 25 | あり | 1.5 mm² | 25.1 mm | 518.000 kg | 1.180 kg |
1121340 | 3 | あり | 2.5 mm² | 13.5 mm | 123.000 kg | 0.315 kg |
1121342 | 4 | あり | 2.5 mm² | 14.6 mm | 168.000 kg | 0.349 kg |
1121344 | 5 | あり | 2.5 mm² | 15.7 mm | 204.000 kg | 0.515 kg |
1121346 | 7 | あり | 2.5 mm² | 17 mm | 265.000 kg | 0.619 kg |
1121349 | 12 | あり | 2.5 mm² | 21.7 mm | 421.000 kg | 0.936 kg |
1121360 | 4 | あり | 4 mm² | 16.2 mm | 238.000 kg | 0.424 kg |
1121361 | 5 | あり | 4 mm² | 17.7 mm | 302.000 kg | 0.689 kg |
1121362 | 7 | あり | 4 mm² | 19 mm | 396.000 kg | 0.828 kg |
1121367 | 4 | あり | 6 mm² | 17.7 mm | 318.000 kg | 0.715 kg |
1121368 | 5 | あり | 6 mm² | 19.2 mm | 419.000 kg | 0.862 kg |
1121372 | 4 | あり | 10 mm² | 21.7 mm | 574.000 kg | 0.900 kg |
1121373 | 5 | あり | 10 mm² | 23 mm | 612.000 kg | 1.020 kg |
1121377 | 4 | あり | 16 mm² | 24.3 mm | 809.000 kg | 1.370 kg |
1121378 | 5 | あり | 16 mm² | 26.7 mm | 935.000 kg | 1.650 kg |
1121381 | 4 | あり | 25 mm² | 29.8 mm | 1165.000 kg | 2.179 kg |
1121385 | 4 | あり | 35 mm² | 32.7 mm | 1683.000 kg | 2.893 kg |
1121388 | 4 | あり | 50 mm² | 39.6 mm | 2368.000 kg | 4.094 kg |
1121391 | 4 | あり | 70 mm² | 44.5 mm | 3261.000 kg | 5.467 kg |
1121394 | 4 | あり | 95 mm² | 51 mm | 4055.000 kg | 5.849 kg |
1121397 | 4 | あり | 120 mm² | 58.1 mm | 5225.000 kg | 7.509 kg |