ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G16
電源および制御ケーブル; 5G16; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 線心識別: 番号; シールド; 柔軟性

¥12,114
在庫あり
型番
1121378
(¥12,114/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G16 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G16 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G16 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G16 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 5G16 電源および制御ケーブル -   Icons
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
  • 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

1650 kg/km

銅指数

935.000 kg/km

銅指数 (lb)

6282.910 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

1.21 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

5G16

導体サイズ (mm2)

16 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

アーマード付

いいえ

外径

26.7 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

強化外装シース付き

はい

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

160.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

534.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kVの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
1121232 2 いいえ 0.75 mm² 10.5 mm 150 kg/km
1121233 3 はい 0.75 mm² 10.9 mm 180 kg/km
1121235 4 はい 0.75 mm² 11.4 mm 214 kg/km
1121236 4 いいえ 0.75 mm² 11.4 mm 186 kg/km
1121237 5 はい 0.75 mm² 12.1 mm 272 kg/km
1121241 7 はい 0.75 mm² 12.9 mm 242 kg/km
1121247 12 はい 0.75 mm² 15.8 mm 464 kg/km
1121251 18 はい 0.75 mm² 18 mm 616 kg/km
1121254 25 はい 0.75 mm² 20.7 mm 762 kg/km
1121266 2 いいえ 1 mm² 10.8 mm 160 kg/km
1121267 3 はい 1 mm² 11.2 mm 182 kg/km
1121268 3 いいえ 1 mm² 11.2 mm 182 kg/km
1121269 4 はい 1 mm² 11.8 mm 210 kg/km
1121270 4 いいえ 1 mm² 11.8 mm 210 kg/km
1121271 5 はい 1 mm² 12.6 mm 252 kg/km
1121274 7 はい 1 mm² 13.3 mm 335 kg/km
1121280 12 はい 1 mm² 16.4 mm 522 kg/km
1121284 18 はい 1 mm² 18.7 mm 687 kg/km
1121290 25 はい 1 mm² 21.6 mm 884 kg/km
1121306 2 いいえ 1.5 mm² 11.8 mm 243 kg/km
1121307 3 はい 1.5 mm² 12.3 mm 273 kg/km
1121308 3 いいえ 1.5 mm² 12.3 mm 273 kg/km
1121309 4 はい 1.5 mm² 13 mm 240 kg/km
1121310 4 いいえ 1.5 mm² 13 mm 290 kg/km
1121311 5 はい 1.5 mm² 13.9 mm 352 kg/km
1121314 7 はい 1.5 mm² 15 mm 448 kg/km
1121320 12 はい 1.5 mm² 18.7 mm 690 kg/km
1121324 18 はい 1.5 mm² 21.8 mm 938 kg/km
1121328 25 はい 1.5 mm² 25.1 mm 1180 kg/km
1121340 3 はい 2.5 mm² 13.5 mm 315 kg/km
1121342 4 はい 2.5 mm² 14.6 mm 349 kg/km
1121344 5 はい 2.5 mm² 15.7 mm 515 kg/km
1121346 7 はい 2.5 mm² 17 mm 619 kg/km
1121349 12 はい 2.5 mm² 21.7 mm 936 kg/km
1121360 4 はい 4 mm² 16.2 mm 424 kg/km
1121361 5 はい 4 mm² 17.7 mm 689 kg/km
1121362 7 はい 4 mm² 19 mm 828 kg/km
1121367 4 はい 6 mm² 17.7 mm 715 kg/km
1121368 5 はい 6 mm² 19.2 mm 862 kg/km
1121372 4 はい 10 mm² 21.7 mm 900 kg/km
1121373 5 はい 10 mm² 23 mm 1020 kg/km
1121377 4 はい 16 mm² 24.3 mm 1370 kg/km
1121378 5 はい 16 mm² 26.7 mm 1650 kg/km
1121381 4 はい 25 mm² 29.8 mm 2179 kg/km
1121385 4 はい 35 mm² 32.7 mm 2893 kg/km
1121388 4 はい 50 mm² 39.6 mm 4094 kg/km
1121391 4 はい 70 mm² 44.5 mm 5467 kg/km
1121394 4 はい 95 mm² 51 mm 5849 kg/km
1121397 4 はい 120 mm² 58.1 mm 7509 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!