ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1,5
電源および制御ケーブル; 3G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 線心識別: 番号; シールド; 柔軟性
特長
- 耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
- 肉厚1.8mm以上の強化アウターシースにより非常に頑丈。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
273 kg/km
銅指数
87.000 kg/km
銅指数 (lb)
584.610 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
アーマード付
いいえ
外径
12.3 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
強化外装シース付き
はい
シース色
黒
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
73.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
246.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kVの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121232 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 10.5 mm | 150 kg/km | |
| 1121233 | 3 | はい | 0.75 mm² | 10.9 mm | 180 kg/km | |
| 1121235 | 4 | はい | 0.75 mm² | 11.4 mm | 214 kg/km | |
| 1121236 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 11.4 mm | 186 kg/km | |
| 1121237 | 5 | はい | 0.75 mm² | 12.1 mm | 272 kg/km | |
| 1121241 | 7 | はい | 0.75 mm² | 12.9 mm | 242 kg/km | |
| 1121247 | 12 | はい | 0.75 mm² | 15.8 mm | 464 kg/km | |
| 1121251 | 18 | はい | 0.75 mm² | 18 mm | 616 kg/km | |
| 1121254 | 25 | はい | 0.75 mm² | 20.7 mm | 762 kg/km | |
| 1121266 | 2 | いいえ | 1 mm² | 10.8 mm | 160 kg/km | |
| 1121267 | 3 | はい | 1 mm² | 11.2 mm | 182 kg/km | |
| 1121268 | 3 | いいえ | 1 mm² | 11.2 mm | 182 kg/km | |
| 1121269 | 4 | はい | 1 mm² | 11.8 mm | 210 kg/km | |
| 1121270 | 4 | いいえ | 1 mm² | 11.8 mm | 210 kg/km | |
| 1121271 | 5 | はい | 1 mm² | 12.6 mm | 252 kg/km | |
| 1121274 | 7 | はい | 1 mm² | 13.3 mm | 335 kg/km | |
| 1121280 | 12 | はい | 1 mm² | 16.4 mm | 522 kg/km | |
| 1121284 | 18 | はい | 1 mm² | 18.7 mm | 687 kg/km | |
| 1121290 | 25 | はい | 1 mm² | 21.6 mm | 884 kg/km | |
| 1121306 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 11.8 mm | 243 kg/km | |
| 1121307 | 3 | はい | 1.5 mm² | 12.3 mm | 273 kg/km | |
| 1121308 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 12.3 mm | 273 kg/km | |
| 1121309 | 4 | はい | 1.5 mm² | 13 mm | 240 kg/km | |
| 1121310 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 13 mm | 290 kg/km | |
| 1121311 | 5 | はい | 1.5 mm² | 13.9 mm | 352 kg/km | |
| 1121314 | 7 | はい | 1.5 mm² | 15 mm | 448 kg/km | |
| 1121320 | 12 | はい | 1.5 mm² | 18.7 mm | 690 kg/km | |
| 1121324 | 18 | はい | 1.5 mm² | 21.8 mm | 938 kg/km | |
| 1121328 | 25 | はい | 1.5 mm² | 25.1 mm | 1180 kg/km | |
| 1121340 | 3 | はい | 2.5 mm² | 13.5 mm | 315 kg/km | |
| 1121342 | 4 | はい | 2.5 mm² | 14.6 mm | 349 kg/km | |
| 1121344 | 5 | はい | 2.5 mm² | 15.7 mm | 515 kg/km | |
| 1121346 | 7 | はい | 2.5 mm² | 17 mm | 619 kg/km | |
| 1121349 | 12 | はい | 2.5 mm² | 21.7 mm | 936 kg/km | |
| 1121360 | 4 | はい | 4 mm² | 16.2 mm | 424 kg/km | |
| 1121361 | 5 | はい | 4 mm² | 17.7 mm | 689 kg/km | |
| 1121362 | 7 | はい | 4 mm² | 19 mm | 828 kg/km | |
| 1121367 | 4 | はい | 6 mm² | 17.7 mm | 715 kg/km | |
| 1121368 | 5 | はい | 6 mm² | 19.2 mm | 862 kg/km | |
| 1121372 | 4 | はい | 10 mm² | 21.7 mm | 900 kg/km | |
| 1121373 | 5 | はい | 10 mm² | 23 mm | 1020 kg/km | |
| 1121377 | 4 | はい | 16 mm² | 24.3 mm | 1370 kg/km | |
| 1121378 | 5 | はい | 16 mm² | 26.7 mm | 1650 kg/km | |
| 1121381 | 4 | はい | 25 mm² | 29.8 mm | 2179 kg/km | |
| 1121385 | 4 | はい | 35 mm² | 32.7 mm | 2893 kg/km | |
| 1121388 | 4 | はい | 50 mm² | 39.6 mm | 4094 kg/km | |
| 1121391 | 4 | はい | 70 mm² | 44.5 mm | 5467 kg/km | |
| 1121394 | 4 | はい | 95 mm² | 51 mm | 5849 kg/km | |
| 1121397 | 4 | はい | 120 mm² | 58.1 mm | 7509 kg/km |