EPIC® H-BE BCEM AG 2.5 (100)
機械加工コンタクト:(スペース)ソケット; 圧着接続; 導体サイズ(最小/最大)用: 2.5mm² - 2.5mm²; 導体サイズ(最小/最大)用: 2.5 mm²; 真鍮 銀メッキ
在庫あり-納期目安:5営業日
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 圧着接続は、振動に強く、接触信頼性が高く、量産に適しています。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
機械加工コンタクト
コンタクトの納品方法
バッグ
重量
1.650 g
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
圧着
電気特性
最大接触抵抗
2 mΩ
製品構成
コンタクト直径
2.5 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
機械加工圧着ピン
導体接続タイプ
圧着接続
電線のストリッピング長
8 mm
断面積の比率
3
接続可能な最小導体サイズAWG
14 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
銀メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ag
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
あり
認証:RU
まで UL 1977 (e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
EPIC® H-BE 2.5 machined contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | コンタクトのコーティング材 | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
11190000 | ピン | 銀メッキ | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
11190100 | ピン | 銀メッキ | 0.75 mm² | 1 mm² | 100 |
11190200 | ピン | 銀メッキ | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
11190300 | ピン | 銀メッキ | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
11190301 | ピン | 金メッキ | 0.14 mm² | 0.37 mm² | 100 |
11190302 | ソケット | 金メッキ | 0.14 mm² | 0.37 mm² | 100 |
11190400 | ピン | 銀メッキ | 4 mm² | 4 mm² | 100 |
11192000 | ピン | 金メッキ | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
11192100 | ピン | 金メッキ | 0.75 mm² | 1 mm² | 100 |
11192200 | ピン | 金メッキ | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
11192300 | ピン | 金メッキ | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
11195000 | ソケット | 銀メッキ | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
11195100 | ソケット | 銀メッキ | 0.75 mm² | 1 mm² | 100 |
11195200 | ソケット | 銀メッキ | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
11195300 | ソケット | 銀メッキ | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
11195400 | ソケット | 銀メッキ | 4 mm² | 4 mm² | 100 |
11197000 | ソケット | 金メッキ | 0.5 mm² | 0.5 mm² | 100 |
11197100 | ソケット | 金メッキ | 0.75 mm² | 1 mm² | 100 |
11197200 | ソケット | 金メッキ | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 100 |
11197300 | ソケット | 金メッキ | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 100 |
閉じる
すべて表示