ÖLFLEX® 150 25G1,5
コントロールケーブル; 25G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; H05VV5-F; 柔軟性
特長
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- 欧州整合規格H05VV5-Fに準拠して製造されており、安全性と品質が証明された◁HAR▷テストマークが付いています。
- ◁HAR▷ケーブルはヨーロッパ市場で広く普及しています。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- DIN EN 50363-4-1 (TM5) 準拠の高耐油性。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤な環境で、特に油性のある環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
730 kg/km
銅指数
360.000 kg/km
銅指数 (lb)
2418.840 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
定格電圧
600 V AC rms まで UL/CSA
試験電圧
3 kV
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05VV5-F
ケーブル寸法
25G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体サイズ(AWG)
16 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
25
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
外径
21.4 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
85.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
321.0 mm
固定配線時の温度範囲
まで 90 °C まで CSA AWM-40 °C まで 70 °C まで 90 °C まで UL AWM
温度、移動配線時
まで 90 °C まで CSA AWM-5 °C まで 70 °C まで 90 °C まで UL AWM
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL Cable Flame Test
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-4-1:TM5UL 80℃ (UL 758に準拠)CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21098 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
あり
認証:CSA
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210AWM I A まで CSA C22.2 No. 210AWM II B まで CSA C22.2 No. 210AWM II A まで CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
あり
EN製品規格
EN 50525-2-51
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
認証:ECOLAB
あり
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® 150の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0015002 | 2 | なし | 0.5 mm² | 9.600 kg/km | 47 kg/km | |
0015003 | 3 | あり | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 62 kg/km | |
0015004 | 4 | あり | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 68 kg/km | |
0015005 | 5 | あり | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 83 kg/km | |
0015007 | 7 | あり | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 119 kg/km | |
0015012 | 12 | あり | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | 198 kg/km | |
0015018 | 18 | あり | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | 328 kg/km | |
0015025 | 25 | あり | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | 380 kg/km | |
0015034 | 34 | あり | 0.5 mm² | 164.000 kg/km | 509 kg/km | |
0015041 | 41 | あり | 0.5 mm² | 197.000 kg/km | 595 kg/km | |
0015102 | 2 | なし | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 61 kg/km | |
0015103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 76 kg/km | |
0015104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 84 kg/km | |
0015105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 113 kg/km | |
0015107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | 145 kg/km | |
0015112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | 245 kg/km | |
0015118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 328 kg/km | |
0015125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 466 kg/km | |
0015134 | 34 | あり | 0.75 mm² | 245.000 kg/km | 627 kg/km | |
0015141 | 41 | あり | 0.75 mm² | 296.000 kg/km | 748 kg/km | |
0015202 | 2 | なし | 1 mm² | 19.200 kg/km | 80 kg/km | |
0015203 | 3 | あり | 1 mm² | 28.800 kg/km | 79 kg/km | |
0015204 | 4 | あり | 1 mm² | 38.400 kg/km | 99 kg/km | |
0015205 | 5 | あり | 1 mm² | 48.000 kg/km | 132 kg/km | |
0015206 | 6 | あり | 1 mm² | 57.600 kg/km | 150 kg/km | |
0015207 | 7 | あり | 1 mm² | 67.000 kg/km | 169 kg/km | |
0015212 | 12 | あり | 1 mm² | 115.000 kg/km | 286 kg/km | |
0015218 | 18 | あり | 1 mm² | 173.000 kg/km | 405 kg/km | |
0015225 | 25 | あり | 1 mm² | 240.000 kg/km | 570 kg/km | |
0015234 | 34 | あり | 1 mm² | 326.000 kg/km | 742 kg/km | |
0015241 | 41 | あり | 1 mm² | 394.000 kg/km | 886 kg/km | |
0015250 | 50 | あり | 1 mm² | 480.000 kg/km | 1072 kg/km | |
0015302 | 2 | なし | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 95 kg/km | |
0015303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 110 kg/km | |
0015304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 145 kg/km | |
0015305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 168 kg/km | |
0015307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 224 kg/km | |
0015312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 362 kg/km | |
0015318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 518 kg/km | |
0015325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 730 kg/km | |
0015334 | 34 | あり | 1.5 mm² | 490.000 kg/km | 947 kg/km | |
0015341 | 41 | あり | 1.5 mm² | 591.000 kg/km | 1136 kg/km | |
0015402 | 2 | なし | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 159 kg/km | |
0015403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 170 kg/km | |
0015404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 210 kg/km | |
0015405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 257 kg/km | |
0015407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 340 kg/km | |
0015412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 580 kg/km | |
0015418 | 18 | あり | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 850 kg/km | |
0015425 | 25 | あり | 2.5 mm² | 600.000 kg/km | 1166 kg/km |