ÖLFLEX® 150 25G0,5
電源および制御ケーブル; 25G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; UL認証済み; H05VV5-F; 柔軟

¥2,977
在庫あり
型番
0015025
(¥2,977/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® 150 25G0,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 150 25G0,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 150 25G0,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
Harmonisation marking
Harmonisation marking
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
  • 欧州規格H05VV5-Fに準拠し、◁HAR▷テストマーク付き。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

380 kg/km

銅指数

120.000 kg/km

銅指数 (lb)

806.300 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL/CSA

試験電圧

3 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

39 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05VV5-F

ケーブル寸法

25G0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体サイズ(AWG)

21 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

25

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

15.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

62.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

235.5 mm

固定配線時の温度範囲

への 90 °C によると CSA AWM
-40 °C への 70 °C
への 90 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

への 90 °C によると CSA AWM
-5 °C への 70 °C
への 90 °C によると UL AWM

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL Cable Flame Test

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5
UL 758に準拠したUL 80℃定格
CSA C22.2 No.210-15

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-51

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® 150の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0015002 2 いいえ 0.5 mm² 9.600 kg/km 47 kg/km
0015003 3 はい 0.5 mm² 14.400 kg/km 62 kg/km
0015004 4 はい 0.5 mm² 19.200 kg/km 68 kg/km
0015005 5 はい 0.5 mm² 24.000 kg/km 83 kg/km
0015007 7 はい 0.5 mm² 33.600 kg/km 119 kg/km
0015012 12 はい 0.5 mm² 58.000 kg/km 198 kg/km
0015018 18 はい 0.5 mm² 86.400 kg/km 328 kg/km
0015025 25 はい 0.5 mm² 120.000 kg/km 380 kg/km
0015034 34 はい 0.5 mm² 164.000 kg/km 509 kg/km
0015041 41 はい 0.5 mm² 197.000 kg/km 595 kg/km
0015102 2 いいえ 0.75 mm² 14.400 kg/km 61 kg/km
0015103 3 はい 0.75 mm² 21.600 kg/km 76 kg/km
0015104 4 はい 0.75 mm² 28.800 kg/km 84 kg/km
0015105 5 はい 0.75 mm² 36.000 kg/km 113 kg/km
0015107 7 はい 0.75 mm² 50.000 kg/km 145 kg/km
0015112 12 はい 0.75 mm² 86.000 kg/km 245 kg/km
0015118 18 はい 0.75 mm² 130.000 kg/km 328 kg/km
0015125 25 はい 0.75 mm² 180.000 kg/km 466 kg/km
0015134 34 はい 0.75 mm² 245.000 kg/km 627 kg/km
0015141 41 はい 0.75 mm² 296.000 kg/km 748 kg/km
0015202 2 いいえ 1 mm² 19.200 kg/km 80 kg/km
0015203 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 79 kg/km
0015204 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 99 kg/km
0015205 5 はい 1 mm² 48.000 kg/km 132 kg/km
0015206 6 はい 1 mm² 57.600 kg/km 150 kg/km
0015207 7 はい 1 mm² 67.000 kg/km 169 kg/km
0015212 12 はい 1 mm² 115.000 kg/km 286 kg/km
0015218 18 はい 1 mm² 173.000 kg/km 405 kg/km
0015225 25 はい 1 mm² 240.000 kg/km 570 kg/km
0015234 34 はい 1 mm² 326.000 kg/km 742 kg/km
0015241 41 はい 1 mm² 394.000 kg/km 886 kg/km
0015250 50 はい 1 mm² 480.000 kg/km 1072 kg/km
0015302 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 95 kg/km
0015303 3 はい 1.5 mm² 43.000 kg/km 110 kg/km
0015304 4 はい 1.5 mm² 58.000 kg/km 145 kg/km
0015305 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 168 kg/km
0015307 7 はい 1.5 mm² 101.000 kg/km 224 kg/km
0015312 12 はい 1.5 mm² 173.000 kg/km 362 kg/km
0015318 18 はい 1.5 mm² 259.000 kg/km 518 kg/km
0015325 25 はい 1.5 mm² 360.000 kg/km 730 kg/km
0015334 34 はい 1.5 mm² 490.000 kg/km 947 kg/km
0015341 41 はい 1.5 mm² 591.000 kg/km 1136 kg/km
0015402 2 いいえ 2.5 mm² 48.000 kg/km 159 kg/km
0015403 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 170 kg/km
0015404 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 210 kg/km
0015405 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 257 kg/km
0015407 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 340 kg/km
0015412 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 580 kg/km
0015418 18 はい 2.5 mm² 432.000 kg/km 850 kg/km
0015425 25 はい 2.5 mm² 600.000 kg/km 1166 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!