ÖLFLEX® 150 41G1,5
電源および制御ケーブル; 41G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; UL認証済み; H05VV5-F; 柔軟
一時的な在庫切れ
特長
- 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
- 欧州規格H05VV5-Fに準拠し、◁HAR▷テストマーク付き。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
1136 kg/km
銅指数
591.000 kg/km
銅指数 (lb)
3971.357 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL/CSA
試験電圧
3 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05VV5-F
ケーブル寸法
41G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体サイズ(AWG)
16 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
41
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
27.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
108.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
408.0 mm
固定配線時の温度範囲
への 90 °C によると CSA AWM-40 °C への 70 °C への 90 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
への 90 °C によると CSA AWM-5 °C への 70 °C への 90 °C によると UL AWM
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL Cable Flame Test
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5UL 758に準拠したUL 80℃定格CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-2-51
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
はい
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® 150の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0015002 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 9.600 kg/km | 47 kg/km | |
0015003 | 3 | はい | 0.5 mm² | 14.400 kg/km | 62 kg/km | |
0015004 | 4 | はい | 0.5 mm² | 19.200 kg/km | 68 kg/km | |
0015005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 24.000 kg/km | 83 kg/km | |
0015007 | 7 | はい | 0.5 mm² | 33.600 kg/km | 119 kg/km | |
0015012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 58.000 kg/km | 198 kg/km | |
0015018 | 18 | はい | 0.5 mm² | 86.400 kg/km | 328 kg/km | |
0015025 | 25 | はい | 0.5 mm² | 120.000 kg/km | 380 kg/km | |
0015034 | 34 | はい | 0.5 mm² | 164.000 kg/km | 509 kg/km | |
0015041 | 41 | はい | 0.5 mm² | 197.000 kg/km | 595 kg/km | |
0015102 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 61 kg/km | |
0015103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 76 kg/km | |
0015104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 84 kg/km | |
0015105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 113 kg/km | |
0015107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 50.000 kg/km | 145 kg/km | |
0015112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 86.000 kg/km | 245 kg/km | |
0015118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 328 kg/km | |
0015125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 466 kg/km | |
0015134 | 34 | はい | 0.75 mm² | 245.000 kg/km | 627 kg/km | |
0015141 | 41 | はい | 0.75 mm² | 296.000 kg/km | 748 kg/km | |
0015202 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.200 kg/km | 80 kg/km | |
0015203 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 79 kg/km | |
0015204 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 99 kg/km | |
0015205 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 132 kg/km | |
0015206 | 6 | はい | 1 mm² | 57.600 kg/km | 150 kg/km | |
0015207 | 7 | はい | 1 mm² | 67.000 kg/km | 169 kg/km | |
0015212 | 12 | はい | 1 mm² | 115.000 kg/km | 286 kg/km | |
0015218 | 18 | はい | 1 mm² | 173.000 kg/km | 405 kg/km | |
0015225 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 570 kg/km | |
0015234 | 34 | はい | 1 mm² | 326.000 kg/km | 742 kg/km | |
0015241 | 41 | はい | 1 mm² | 394.000 kg/km | 886 kg/km | |
0015250 | 50 | はい | 1 mm² | 480.000 kg/km | 1072 kg/km | |
0015302 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 95 kg/km | |
0015303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 110 kg/km | |
0015304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 145 kg/km | |
0015305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 168 kg/km | |
0015307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 224 kg/km | |
0015312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 362 kg/km | |
0015318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 518 kg/km | |
0015325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 730 kg/km | |
0015334 | 34 | はい | 1.5 mm² | 490.000 kg/km | 947 kg/km | |
0015341 | 41 | はい | 1.5 mm² | 591.000 kg/km | 1136 kg/km | |
0015402 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 159 kg/km | |
0015403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 170 kg/km | |
0015404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 210 kg/km | |
0015405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 257 kg/km | |
0015407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 340 kg/km | |
0015412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 580 kg/km | |
0015418 | 18 | はい | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 850 kg/km | |
0015425 | 25 | はい | 2.5 mm² | 600.000 kg/km | 1166 kg/km |