ÖLFLEX® 150 4G2,5
電源および制御ケーブル; 4G2.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; ULレコグナイズド; H05VV5-F; 柔軟性

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
0015404
在庫あり: 注文日から3営業日までに出荷可能
X


標準長:100
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
ÖLFLEX® 150 4G2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 150 4G2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 150 4G2,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® 150 4G2,5 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® 150 4G2,5 電源および制御ケーブル -   Icons
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
Harmonisation marking
Harmonisation marking
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証します。
  • 欧州規格H05VV5-Fに準拠し、◁HAR▷テストマーク付き。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

210 kg/km

銅指数

96.000 kg/km

銅指数 (lb)

645.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL/CSA

試験電圧

3 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

7.98 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05VV5-F

ケーブル寸法

4G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体サイズ(AWG)

14 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

外径

10.8 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

43.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

12.5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

135.0 mm

固定配線時の温度範囲

への 90 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM
-40 °C への 70 °C 最大。導体温度
への 90 °C 最大。導体温度 によると UL AWM

温度、移動配線時

への 90 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM
-5 °C への 70 °C 最大。導体温度
への 90 °C 最大。導体温度 によると UL AWM

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5
UL 758に準拠したUL 80℃定格
CSA C22.2 No.210-15

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-51

CPR燃焼性分類

Dca

CPR 低煙密度

s3

CPRドリップの動作

d0

CPR酸性

a3

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® 150の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
0015002 2 いいえ 0.5 mm² 5.9 mm 47 kg/km
0015003 3 はい 0.5 mm² 6.2 mm 62 kg/km
0015004 4 はい 0.5 mm² 6.8 mm 68 kg/km
0015005 5 はい 0.5 mm² 7.4 mm 83 kg/km
0015007 7 はい 0.5 mm² 9 mm 119 kg/km
0015012 12 はい 0.5 mm² 11.1 mm 198 kg/km
0015018 18 はい 0.5 mm² 13.2 mm 328 kg/km
0015025 25 はい 0.5 mm² 15.7 mm 380 kg/km
0015034 34 はい 0.5 mm² 18.1 mm 509 kg/km
0015041 41 はい 0.5 mm² 19.7 mm 595 kg/km
0015102 2 いいえ 0.75 mm² 6.3 mm 61 kg/km
0015103 3 はい 0.75 mm² 6.7 mm 76 kg/km
0015104 4 はい 0.75 mm² 7.2 mm 84 kg/km
0015105 5 はい 0.75 mm² 8.1 mm 113 kg/km
0015107 7 はい 0.75 mm² 9.9 mm 145 kg/km
0015112 12 はい 0.75 mm² 12 mm 245 kg/km
0015118 18 はい 0.75 mm² 14.4 mm 328 kg/km
0015125 25 はい 0.75 mm² 17.1 mm 466 kg/km
0015134 34 はい 0.75 mm² 19.7 mm 627 kg/km
0015141 41 はい 0.75 mm² 21.6 mm 748 kg/km
0015202 2 いいえ 1 mm² 6.6 mm 80 kg/km
0015203 3 はい 1 mm² 7 mm 79 kg/km
0015204 4 はい 1 mm² 7.8 mm 99 kg/km
0015205 5 はい 1 mm² 8.6 mm 132 kg/km
0015206 6 はい 1 mm² 9.5 mm 150 kg/km
0015207 7 はい 1 mm² 10.4 mm 169 kg/km
0015212 12 はい 1 mm² 12.8 mm 286 kg/km
0015218 18 はい 1 mm² 15.1 mm 405 kg/km
0015225 25 はい 1 mm² 18 mm 570 kg/km
0015234 34 はい 1 mm² 20.9 mm 742 kg/km
0015241 41 はい 1 mm² 22.8 mm 886 kg/km
0015250 50 はい 1 mm² 25 mm 1072 kg/km
0015302 2 いいえ 1.5 mm² 7.6 mm 95 kg/km
0015303 3 はい 1.5 mm² 8.3 mm 110 kg/km
0015304 4 はい 1.5 mm² 9 mm 145 kg/km
0015305 5 はい 1.5 mm² 10.1 mm 168 kg/km
0015307 7 はい 1.5 mm² 12.5 mm 224 kg/km
0015312 12 はい 1.5 mm² 15.1 mm 362 kg/km
0015318 18 はい 1.5 mm² 18 mm 518 kg/km
0015325 25 はい 1.5 mm² 21.4 mm 730 kg/km
0015334 34 はい 1.5 mm² 25 mm 947 kg/km
0015341 41 はい 1.5 mm² 27.2 mm 1136 kg/km
0015402 2 いいえ 2.5 mm² 9.2 mm 159 kg/km
0015403 3 はい 2.5 mm² 9.9 mm 170 kg/km
0015404 4 はい 2.5 mm² 10.8 mm 210 kg/km
0015405 5 はい 2.5 mm² 12.1 mm 257 kg/km
0015407 7 はい 2.5 mm² 14.7 mm 340 kg/km
0015412 12 はい 2.5 mm² 17.9 mm 580 kg/km
0015418 18 はい 2.5 mm² 21.6 mm 850 kg/km
0015425 25 はい 2.5 mm² 25.6 mm 1166 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!