ÖLFLEX® HEAT 125 SC
製品概要
☑ 耐熱電線
欧州規格H07(05)Z-Kをはじめ多くの規格に準拠
☑ ハロゲンフリー
IEC 60754-1 に準拠したハロゲンフリー
☑ 耐難燃性
EN 60332-3-24、25に準拠
☑ DNV-GL認証
船舶系認証を取得
仕様
仕様 | H05Z-K,H07Z-K | |
固定/可動 | 固定配線 | |
導体クラス | IEC60228 class 5 | |
絶縁体 | XLPO | |
定格電圧 | ~1.0sq | 300/500V |
1.5sq~ | 450/750V (固定 or 保護付 600/1000V) | |
温度レンジ | ~55℃ ~ +125℃ | |
最小曲げ半径 | 6D | |
難燃性 | IEC60332-3-24 , IEC20332-3-25 |
製品一覧
*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。