ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X70 BK
シングルコア; 1X70; 黒; U0/U: 300/500 V; シリコン; -50°C - 180°C; 固定設置

¥6,863
在庫あり
型番
0060001
(¥6,863/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X70 BK single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X70 BK single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X70 BK single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked

特長

  • 180℃までの温度に耐える。シリコーン・ケーブルは酸素を必要とせず、+100℃から機械的特性を早期に低下させるため、十分な換気が前提条件となる。
  • 火災時に腐食性の酸や危険なガスを発生させないハロゲンフリーの製品。
  • 火災時のガスの腐食性が低い(DIN EN IEC 60754-2に準拠)。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • シリコン・コンパウンド製のコア断熱材により、静炎処理後の断熱性を確保。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。

アプリケーション

  • 機械内部の回路配線用。
  • 固定設置向け
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 軽い機械的ストレスに適している。
  • 多くの油、動植物油脂、幅広い化学薬品に耐性がある。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

724 kg/km

銅指数

672.000 kg/km

銅指数 (lb)

4515.200 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

0.277 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X70

導体サイズ (mm2)

70 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

導体外径

14.2 mm

外径

14.2 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

85.2 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

3×外径

最小曲げ半径(移動配線時)

3 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

42.6 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 180 °C

短時間での最大温度

200 °C

短時間最大温度

200 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1
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
ÖLFLEX® HEAT 180 SiFの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 導体外径 銅指数 重量
0047000 0.25 mm² 緑/黄 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047001 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047002 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 6 kg/km
0047003 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047005 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047006 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047007 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047008 0.25 mm² ピンク 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047009 0.25 mm² オレンジ 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047104 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047105 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047106 0.25 mm² グレー 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0048000 0.5 mm² 緑/黄 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048001 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048002 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048003 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048005 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048006 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048007 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048008 0.5 mm² ピンク 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048009 0.5 mm² オレンジ 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048104 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048105 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048106 0.5 mm² グレー 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0049000 0.75 mm² 緑/黄 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049001 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049002 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049003 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049005 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049006 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049007 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049008 0.75 mm² ピンク 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049009 0.75 mm² オレンジ 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049104 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049105 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049106 0.75 mm² グレー 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0050000 1 mm² 緑/黄 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050001 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050002 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050003 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050005 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050006 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050007 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050008 1 mm² ピンク 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050009 1 mm² オレンジ 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050104 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050105 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050106 1 mm² グレー 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0051000 1.5 mm² 緑/黄 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051001 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051002 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051003 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051005 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051006 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051007 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051008 1.5 mm² ピンク 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051009 1.5 mm² オレンジ 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051104 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051105 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051106 1.5 mm² グレー 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0052000 2.5 mm² 緑/黄 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052001 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052002 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
0052003 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052005 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052006 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052007 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052104 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052105 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052106 2.5 mm² グレー 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0053000 4 mm² 緑/黄 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053001 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
0053002 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053003 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053005 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053006 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053009 4 mm² オレンジ 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053104 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 51 kg/km
0053105 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053106 4 mm² グレー 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0054000 6 mm² 緑/黄 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054001 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 73 kg/km
0054002 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054003 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054005 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054006 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054104 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 73 kg/km
0054105 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054106 6 mm² グレー 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0055000 10 mm² 緑/黄 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055001 10 mm² 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055002 10 mm² 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055003 10 mm² 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055009 10 mm² オレンジ 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055104 10 mm² 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055105 10 mm² 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055106 10 mm² グレー 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0056000 16 mm² 緑/黄 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0056001 16 mm² 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0056002 16 mm² 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0056104 16 mm² 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0056105 16 mm² 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0056106 16 mm² グレー 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0057000 25 mm² 緑/黄 9.2 mm 240.000 kg/km 277 kg/km
0057001 25 mm² 9.2 mm 240.000 kg/km 277 kg/km
0057002 25 mm² 9.2 mm 240.000 kg/km 277 kg/km
0057104 25 mm² 9.2 mm 240.000 kg/km 277 kg/km
0057106 25 mm² グレー 9.2 mm 240.000 kg/km 277 kg/km
0058000 35 mm² 緑/黄 10.3 mm 336.000 kg/km 374 kg/km
0058001 35 mm² 10.3 mm 336.000 kg/km 374 kg/km
0058002 35 mm² 10.3 mm 336.000 kg/km 399 kg/km
0058104 35 mm² 10.3 mm 336.000 kg/km 374 kg/km
0059000 50 mm² 緑/黄 12.2 mm 480.000 kg/km 530 kg/km
0059001 50 mm² 12.2 mm 480.000 kg/km 530 kg/km
0059104 50 mm² 12.2 mm 480.000 kg/km 530 kg/km
0060001 70 mm² 14.2 mm 672.000 kg/km 724 kg/km
0060002 70 mm² 14.2 mm 672.000 kg/km 724 kg/km
0061000 95 mm² 緑/黄 16.6 mm 912.000 kg/km 982 kg/km
0061001 95 mm² 16.6 mm 912.000 kg/km 982 kg/km
0061105 95 mm² 16.6 mm 912.000 kg/km 982 kg/km
0062000 120 mm² 緑/黄 18 mm 1152.000 kg/km 1219 kg/km
0062001 120 mm² 18 mm 1152.000 kg/km 1219 kg/km
0063001 150 mm² 20 mm 1440.000 kg/km 1524 kg/km
0064001 185 mm² 22.5 mm 1776.000 kg/km 1915 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!