ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 GNYE
シングルコア; 1X0.25; 緑/黄; U0/U: 300/500 V; シリコン; -50°C - 180°C; 固定設置

¥60
在庫切れ
型番
0047000
(¥60/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 GNYE single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 GNYE single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X0,25 GNYE single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
CE marked
CE marked

特長

  • 180℃までの温度に耐える。シリコーン・ケーブルは酸素を必要とせず、+100℃から機械的特性を早期に低下させるため、十分な換気が前提条件となる。
  • 火災時に腐食性の酸や危険なガスを発生させないハロゲンフリーの製品。
  • 火災時のガスの腐食性が低い(DIN EN IEC 60754-2に準拠)。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • シリコン・コンパウンド製のコア断熱材により、静炎処理後の断熱性を確保。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。

アプリケーション

  • 機械内部の回路配線用。
  • 固定設置向け
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 軽い機械的ストレスに適している。
  • 多くの油、動植物油脂、幅広い化学薬品に耐性がある。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

5 kg/km

銅指数

2.400 kg/km

銅指数 (lb)

16.100 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

79.9 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

1X0.25

導体サイズ (mm2)

0.25 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

導体外径

1.9 mm

外径

1.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

電線色

緑/黄

電線・単線の識別

ストリップ、2色

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

11.4 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

3×外径

最小曲げ半径(移動配線時)

3 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

5.7 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 180 °C

短時間での最大温度

200 °C

短時間最大温度

200 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1
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
ÖLFLEX® HEAT 180 SiFの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 導体外径 銅指数 重量
0047000 0.25 mm² 緑/黄 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047001 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047002 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 6 kg/km
0047003 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047005 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047006 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047007 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047008 0.25 mm² ピンク 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047009 0.25 mm² オレンジ 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047104 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047105 0.25 mm² 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0047106 0.25 mm² グレー 1.9 mm 2.400 kg/km 5 kg/km
0048000 0.5 mm² 緑/黄 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048001 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048002 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048003 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048005 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048006 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048007 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048008 0.5 mm² ピンク 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048009 0.5 mm² オレンジ 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048104 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048105 0.5 mm² 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0048106 0.5 mm² グレー 2.1 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
0049000 0.75 mm² 緑/黄 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049001 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049002 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049003 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049005 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049006 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049007 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049008 0.75 mm² ピンク 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049009 0.75 mm² オレンジ 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049104 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049105 0.75 mm² 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0049106 0.75 mm² グレー 2.4 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
0050000 1 mm² 緑/黄 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050001 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050002 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050003 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050005 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050006 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050007 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050008 1 mm² ピンク 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050009 1 mm² オレンジ 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050104 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050105 1 mm² 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0050106 1 mm² グレー 2.5 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
0051000 1.5 mm² 緑/黄 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051001 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051002 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051003 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051005 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051006 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051007 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051008 1.5 mm² ピンク 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051009 1.5 mm² オレンジ 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051104 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051105 1.5 mm² 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0051106 1.5 mm² グレー 2.8 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
0052000 2.5 mm² 緑/黄 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052001 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052002 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 32 kg/km
0052003 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052005 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052006 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052007 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052104 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052105 2.5 mm² 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0052106 2.5 mm² グレー 3.4 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
0053000 4 mm² 緑/黄 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053001 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 50 kg/km
0053002 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053003 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053005 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053006 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053009 4 mm² オレンジ 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053104 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 51 kg/km
0053105 4 mm² 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0053106 4 mm² グレー 4.2 mm 38.000 kg/km 48 kg/km
0054000 6 mm² 緑/黄 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054001 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 73 kg/km
0054002 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054003 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054005 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054006 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054104 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 73 kg/km
0054105 6 mm² 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0054106 6 mm² グレー 5 mm 58.000 kg/km 71 kg/km
0055000 10 mm² 緑/黄 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055001 10 mm² 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055002 10 mm² 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055003 10 mm² 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055009 10 mm² オレンジ 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055104 10 mm² 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055105 10 mm² 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0055106 10 mm² グレー 6.6 mm 96.000 kg/km 118 kg/km
0056000 16 mm² 緑/黄 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0056001 16 mm² 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0056002 16 mm² 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0056104 16 mm² 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0056105 16 mm² 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0056106 16 mm² グレー 7.4 mm 154.000 kg/km 177 kg/km
0057000 25 mm² 緑/黄 9.2 mm 240.000 kg/km 277 kg/km
0057001 25 mm² 9.2 mm 240.000 kg/km 277 kg/km
0057002 25 mm² 9.2 mm 240.000 kg/km 277 kg/km
0057104 25 mm² 9.2 mm 240.000 kg/km 277 kg/km
0057106 25 mm² グレー 9.2 mm 240.000 kg/km 277 kg/km
0058000 35 mm² 緑/黄 10.3 mm 336.000 kg/km 374 kg/km
0058001 35 mm² 10.3 mm 336.000 kg/km 374 kg/km
0058002 35 mm² 10.3 mm 336.000 kg/km 399 kg/km
0058104 35 mm² 10.3 mm 336.000 kg/km 374 kg/km
0059000 50 mm² 緑/黄 12.2 mm 480.000 kg/km 530 kg/km
0059001 50 mm² 12.2 mm 480.000 kg/km 530 kg/km
0059104 50 mm² 12.2 mm 480.000 kg/km 530 kg/km
0060001 70 mm² 14.2 mm 672.000 kg/km 724 kg/km
0060002 70 mm² 14.2 mm 672.000 kg/km 724 kg/km
0061000 95 mm² 緑/黄 16.6 mm 912.000 kg/km 982 kg/km
0061001 95 mm² 16.6 mm 912.000 kg/km 982 kg/km
0061105 95 mm² 16.6 mm 912.000 kg/km 982 kg/km
0062000 120 mm² 緑/黄 18 mm 1152.000 kg/km 1219 kg/km
0062001 120 mm² 18 mm 1152.000 kg/km 1219 kg/km
0063001 150 mm² 20 mm 1440.000 kg/km 1524 kg/km
0064001 185 mm² 22.5 mm 1776.000 kg/km 1915 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!