ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1,5
電源および制御ケーブル; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; -50°C - 180°C; 柔軟

¥1,318
在庫あり
型番
00465133
(¥1,318/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1,5 power and control cable -   Secondary Image
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
  • 厳しい用途において従来のシリコンケーブルより長い耐性
  • ノッチ耐性および引裂耐性のあるシリコン化合物で機械的ストレスによる破損を低減
  • 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。
  • 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します
  • EWKFシリコンに特殊な添加物を使用しているため、保護具で保護されたケーブルバージョンは不要です

アプリケーション

  • 周囲温度が高く、機械的ストレスが時々大きくなる領域
  • 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

117 kg/km

銅指数

58.000 kg/km

銅指数 (lb)

389.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.7 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

9.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

シース材質

シリコン

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

38.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

142.5 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 180 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 180 °C

短時間最大温度

200 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1
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
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKFの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0046110 7 はい 1 mm² 9.5 mm 67.200 kg/km 137 kg/km
0046115 7 はい 1.5 mm² 11 mm 101.000 kg/km 180 kg/km
0046116 12 はい 1.5 mm² 14.9 mm 173.000 kg/km 319 kg/km
0046117 16 はい 1.5 mm² 17.1 mm 230.400 kg/km 424 kg/km
0046119 24 はい 1.5 mm² 21 mm 345.600 kg/km 637 kg/km
0046131 3 はい 4 mm² 11.5 mm 114.000 kg/km 213 kg/km
00461323 4 はい 4 mm² 12.5 mm 152.000 kg/km 267 kg/km
00461333 5 はい 4 mm² 13.9 mm 190.000 kg/km 334 kg/km
0046141 3 はい 6 mm² 13.2 mm 174.000 kg/km 297 kg/km
00461423 4 はい 6 mm² 14.7 mm 232.000 kg/km 381 kg/km
00461433 5 はい 6 mm² 16.5 mm 290.000 kg/km 481 kg/km
0046500 2 いいえ 0.75 mm² 6.4 mm 15.000 kg/km 49 kg/km
0046501 3 はい 0.75 mm² 6.9 mm 22.000 kg/km 60 kg/km
00465023 4 はい 0.75 mm² 7.6 mm 29.000 kg/km 76 kg/km
00465033 5 はい 0.75 mm² 8.5 mm 36.000 kg/km 96 kg/km
0046506 2 いいえ 1 mm² 6.8 mm 20.000 kg/km 56 kg/km
0046507 3 はい 1 mm² 7.1 mm 29.000 kg/km 68 kg/km
00465083 4 はい 1 mm² 7.9 mm 39.000 kg/km 88 kg/km
00465093 5 はい 1 mm² 8.8 mm 48.000 kg/km 110 kg/km
0046511 2 いいえ 1.5 mm² 8 mm 29.000 kg/km 77 kg/km
0046512 3 はい 1.5 mm² 8.0 mm 43.000 kg/km 94 kg/km
00465133 4 はい 1.5 mm² 9.5 mm 58.000 kg/km 117 kg/km
00465143 5 はい 1.5 mm² 10.4 mm 72.000 kg/km 143 kg/km
0046520 2 いいえ 2.5 mm² 9.4 mm 48.000 kg/km 110 kg/km
0046521 3 はい 2.5 mm² 9.8 mm 72.000 kg/km 146 kg/km
00465223 4 はい 2.5 mm² 11.1 mm 96.000 kg/km 181 kg/km
00465233 5 はい 2.5 mm² 12.4 mm 120.000 kg/km 222 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!