ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 24G1,5
電源および制御ケーブル; 24G1.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 番号; -50°C - 180°C; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
CE marked
特長
- 厳しい用途において従来のシリコンケーブルより長い耐性
- ノッチ耐性および引裂耐性のあるシリコン化合物で機械的ストレスによる破損を低減
- 柔軟性があるため、狭いスペースでも容易に設置できます。
- 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します
- EWKFシリコンに特殊な添加物を使用しているため、保護具で保護されたケーブルバージョンは不要です
アプリケーション
- 周囲温度が高く、機械的ストレスが時々大きくなる領域
- 主な用途 - 製鋼、陶器、および製鉄 - 製パン機械および工業炉 - 電動機産業 - サウナ/日光浴室建設 - 加熱素子 - 照明技術 - 換気工学 - 空調技術 - 亜鉛メッキ技術
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
637 kg/km
銅指数
345.600 kg/km
銅指数 (lb)
2322.100 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.7 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
24G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
24
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
21 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
シリコン
シース材質
シリコン
シース色
黒
線心識別
番号
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
84.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
315.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 180 °C
温度、移動配線時
-25 °C への 180 °C
短時間最大温度
200 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKFの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0046110 | 7 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 67.200 kg/km | 137 kg/km |
0046115 | 7 | はい | 1.5 mm² | 11 mm | 101.000 kg/km | 180 kg/km |
0046116 | 12 | はい | 1.5 mm² | 14.9 mm | 173.000 kg/km | 319 kg/km |
0046117 | 16 | はい | 1.5 mm² | 17.1 mm | 230.400 kg/km | 424 kg/km |
0046119 | 24 | はい | 1.5 mm² | 21 mm | 345.600 kg/km | 637 kg/km |
0046131 | 3 | はい | 4 mm² | 11.5 mm | 114.000 kg/km | 213 kg/km |
00461323 | 4 | はい | 4 mm² | 12.5 mm | 152.000 kg/km | 267 kg/km |
00461333 | 5 | はい | 4 mm² | 13.9 mm | 190.000 kg/km | 334 kg/km |
0046141 | 3 | はい | 6 mm² | 13.2 mm | 174.000 kg/km | 297 kg/km |
00461423 | 4 | はい | 6 mm² | 14.7 mm | 232.000 kg/km | 381 kg/km |
00461433 | 5 | はい | 6 mm² | 16.5 mm | 290.000 kg/km | 481 kg/km |
0046500 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.4 mm | 15.000 kg/km | 49 kg/km |
0046501 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.9 mm | 22.000 kg/km | 60 kg/km |
00465023 | 4 | はい | 0.75 mm² | 7.6 mm | 29.000 kg/km | 76 kg/km |
00465033 | 5 | はい | 0.75 mm² | 8.5 mm | 36.000 kg/km | 96 kg/km |
0046506 | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.8 mm | 20.000 kg/km | 56 kg/km |
0046507 | 3 | はい | 1 mm² | 7.1 mm | 29.000 kg/km | 68 kg/km |
00465083 | 4 | はい | 1 mm² | 7.9 mm | 39.000 kg/km | 88 kg/km |
00465093 | 5 | はい | 1 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg/km | 110 kg/km |
0046511 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 8 mm | 29.000 kg/km | 77 kg/km |
0046512 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8.0 mm | 43.000 kg/km | 94 kg/km |
00465133 | 4 | はい | 1.5 mm² | 9.5 mm | 58.000 kg/km | 117 kg/km |
00465143 | 5 | はい | 1.5 mm² | 10.4 mm | 72.000 kg/km | 143 kg/km |
0046520 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 9.4 mm | 48.000 kg/km | 110 kg/km |
0046521 | 3 | はい | 2.5 mm² | 9.8 mm | 72.000 kg/km | 146 kg/km |
00465223 | 4 | はい | 2.5 mm² | 11.1 mm | 96.000 kg/km | 181 kg/km |
00465233 | 5 | はい | 2.5 mm² | 12.4 mm | 120.000 kg/km | 222 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ