ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 GN
シングルコア; 1X1; 緑; U0/U: 300/500 V; 電子線架橋高分子化合物; -55°C - 125°C; 固定設置

¥160
在庫あり
型番
1234006
(¥160/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:100メーター
100メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 GN single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 GN single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X1 GN single core -   Secondary Image
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
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 人が過密する場所での安全確保が可能
  • 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
  • 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
  • 海事用途向け認定
  • 電圧クラス300/500 Vに適合。

アプリケーション

  • 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
  • チューブ内、プラスターの上下、プラスター内、または閉鎖された据付ダクト内への設置
  • コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
  • 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
  • ケーブルハーネスの組立および開閉器盤設置の際の配線に最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

14 kg/km

銅指数

9.600 kg/km

銅指数 (lb)

64.500 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

リング

Length per PU

100 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

20 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07Z-K

ケーブル寸法

1X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

導体外径

2.5 mm

外径

2.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

10.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

15.0 mm

固定配線時の温度範囲

-55 °C への 125 °C

温度、移動配線時

-35 °C への 120 °C

短時間での最大温度

145 °C

短時間最大温度

145 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-22

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54
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
Dca

CPR 低煙密度

s1

CPRドリップの動作

d1

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500 Vの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ 定格電圧 導体外径 銅指数 重量
1232000 0.5 mm² 緑/黄 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232001 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232001K 0.5 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232002 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232003 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232005 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232006 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232007 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232009 0.5 mm² オレンジ リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232104 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232105 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232106 0.5 mm² グレー リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232114 0.5 mm² 紺青 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1233000 0.75 mm² 緑/黄 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233001 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233001K 0.75 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233002 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233002K 0.75 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233003 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233003K 0.75 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233005 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233006 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233007 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233009 0.75 mm² オレンジ リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233009K 0.75 mm² オレンジ 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233104 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233104K 0.75 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233105 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233105K 0.75 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233106 0.75 mm² グレー リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233106K 0.75 mm² グレー 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233114 0.75 mm² 紺青 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233114K 0.75 mm² 紺青 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1234000 1 mm² 緑/黄 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234000K 1 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234001 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234001K 1 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234002 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234002K 1 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234003 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234003K 1 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234005 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234006 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234007 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234009 1 mm² オレンジ リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234009K 1 mm² オレンジ 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234104 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234104K 1 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234105 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234105K 1 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234106 1 mm² グレー リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234106K 1 mm² グレー 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234114 1 mm² 紺青 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234114K 1 mm² 紺青 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!