ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 BN
シングルコア; 1X0.75; 茶; U0/U: 300/500 V; 電子線架橋高分子化合物; -55°C - 125°C; 固定設置

¥136
在庫切れ
型番
1233003K
(¥136/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 BN single core -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 BN single core -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 BN single core -   Secondary Image
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
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 人が過密する場所での安全確保が可能
  • 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
  • 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
  • 海事用途向け認定
  • 電圧クラス300/500 Vに適合。

アプリケーション

  • 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
  • チューブ内、プラスターの上下、プラスター内、または閉鎖された据付ダクト内への設置
  • コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
  • 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
  • ケーブルハーネスの組立および開閉器盤設置の際の配線に最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

シングルコア

重量

11 kg/km

銅指数

7.200 kg/km

銅指数 (lb)

48.382 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

大型段ボール箱

Length per PU

2500 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26.7 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07Z-K

ケーブル寸法

1X0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

導体外径

2.4 mm

外径

2.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

電子線架橋高分子化合物

電線色

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

9.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

14.4 mm

固定配線時の温度範囲

-55 °C への 125 °C

温度、移動配線時

-35 °C への 120 °C

短時間最大温度

145 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-22

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

はい

認証:◁HAR▷

いいえ

認証:DNV/GL

はい

CPR燃焼性分類

Dca

CPR 低煙密度

s1

CPRドリップの動作

d1

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500 Vの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ 定格電圧 導体外径 銅指数 重量
1232000 0.5 mm² 緑/黄 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232001 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232001K 0.5 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232002 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232003 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232005 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232006 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232007 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232009 0.5 mm² オレンジ リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232104 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232105 0.5 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232106 0.5 mm² グレー リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1232114 0.5 mm² 紺青 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.2 mm 4.800 kg/km 8 kg/km
1233000 0.75 mm² 緑/黄 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233001 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233001K 0.75 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233002 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233002K 0.75 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233003 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233003K 0.75 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233005 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233006 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233007 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233009 0.75 mm² オレンジ リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233009K 0.75 mm² オレンジ 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233104 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233104K 0.75 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233105 0.75 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233105K 0.75 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233106 0.75 mm² グレー リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233106K 0.75 mm² グレー 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233114 0.75 mm² 紺青 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1233114K 0.75 mm² 紺青 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.4 mm 7.200 kg/km 11 kg/km
1234000 1 mm² 緑/黄 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234000K 1 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234001 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234001K 1 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234002 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234002K 1 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234003 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234003K 1 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234005 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234006 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234007 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234009 1 mm² オレンジ リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234009K 1 mm² オレンジ 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234104 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234104K 1 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234105 1 mm² リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234105K 1 mm² 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234106 1 mm² グレー リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234106K 1 mm² グレー 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234114 1 mm² 紺青 リング U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
1234114K 1 mm² 紺青 大型段ボール箱 U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 2.5 mm 9.600 kg/km 14 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!