ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 GY
シングルコア; 1X0.75; グレー; U0/U: 300/500 V; 電子線架橋高分子化合物; -55°C - 125°C; 固定設置
特長
- 人が過密する場所での安全確保が可能
- 火災時の火炎伝播と煙ガスの密度および毒性の軽減
- 火災時の有毒な酸性ヒュームの形成によって生じるビルや装置への損傷を最小限に抑制
- 海事用途向け認定
- 電圧クラス300/500 Vに適合。
アプリケーション
- 照明、暖房機器、制御盤、機械やプラントエンジニアリングでの配電盤の配線および接続用
- チューブ内、プラスターの上下、プラスター内、または閉鎖された据付ダクト内への設置
- コイル巻線、電磁石、ポンプ、電気システム
- 熱処理プラント、ダイキャスト鋳造、加熱および冷却技術
- ケーブルハーネスの組立および開閉器盤設置の際の配線に最適
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
シングルコア
重量
11 kg/km
銅指数
7.200 kg/km
銅指数 (lb)
48.400 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
リング
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26.7 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07Z-K
ケーブル寸法
1X0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
線心数
1
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
導体外径
2.4 mm
外径
2.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
電子線架橋高分子化合物
電線色
グレー
電線・単線の識別
シングルカラー
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
9.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
14.4 mm
固定配線時の温度範囲
-55 °C への 125 °C
温度、移動配線時
-35 °C への 120 °C
短時間での最大温度
145 °C
短時間最大温度
145 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-22
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
はい
認証:◁HAR▷
いいえ
認証:DNV/GL
はい
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s1
CPRドリップの動作
d1
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
はい
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 300/500 Vの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | 定格電圧 | 導体外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232000 | 0.5 mm² | 緑/黄 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232001 | 0.5 mm² | 黒 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232001K | 0.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232002 | 0.5 mm² | 青 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232003 | 0.5 mm² | 茶 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232005 | 0.5 mm² | 黄 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232006 | 0.5 mm² | 緑 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232007 | 0.5 mm² | 紫 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232009 | 0.5 mm² | オレンジ | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232104 | 0.5 mm² | 赤 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232105 | 0.5 mm² | 白 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232106 | 0.5 mm² | グレー | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1232114 | 0.5 mm² | 紺青 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.2 mm | 4.800 kg/km | 8 kg/km | |
1233000 | 0.75 mm² | 緑/黄 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233001 | 0.75 mm² | 黒 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233001K | 0.75 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233002 | 0.75 mm² | 青 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233002K | 0.75 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233003 | 0.75 mm² | 茶 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233003K | 0.75 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233005 | 0.75 mm² | 黄 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233006 | 0.75 mm² | 緑 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233007 | 0.75 mm² | 紫 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233009 | 0.75 mm² | オレンジ | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233009K | 0.75 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233104 | 0.75 mm² | 赤 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233104K | 0.75 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233105 | 0.75 mm² | 白 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233105K | 0.75 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233106 | 0.75 mm² | グレー | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233106K | 0.75 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233114 | 0.75 mm² | 紺青 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1233114K | 0.75 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.4 mm | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |
1234000 | 1 mm² | 緑/黄 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234000K | 1 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234001 | 1 mm² | 黒 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234001K | 1 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234002 | 1 mm² | 青 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234002K | 1 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234003 | 1 mm² | 茶 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234003K | 1 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234005 | 1 mm² | 黄 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234006 | 1 mm² | 緑 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234007 | 1 mm² | 紫 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234009 | 1 mm² | オレンジ | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234009K | 1 mm² | オレンジ | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234104 | 1 mm² | 赤 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234104K | 1 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234105 | 1 mm² | 白 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234105K | 1 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234106 | 1 mm² | グレー | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234106K | 1 mm² | グレー | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234114 | 1 mm² | 紺青 | リング | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |
1234114K | 1 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 2.5 mm | 9.600 kg/km | 14 kg/km |