ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 4G0,5
接続ケーブル; 4G0.5; U0/U: 300 / 500 V; 架橋ポリマー材; 線心識別: カラー; -55°C - 125°C; 柔軟性
一時的な在庫切れ
特長
- 人や財産の保護のため。
- ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
- 舶用向け船級DNV-GL認証。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 屋外使用に最適です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
接続ケーブル
重量
55 kg/km
銅指数
19.200 kg/km
銅指数 (lb)
129.019 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
4G0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
外径
6.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
架橋ポリマー材
シース材質
架橋ポリマー材
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
27.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
103.5 mm
固定配線時の温度範囲
-55 °C まで 125 °C
温度、移動配線時
-35 °C まで 120 °C
短時間最大温度
145 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
NF-F 16-101 (C)
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
EN 50264-1
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)DIN EN ISO 4892-2 Method A
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
あり
による耐油性
IEC 60227-1 (ST9)EN 50264-1 EM104
PWISフリー
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
なし
認証:DNV/GL
あり
CPR燃焼性分類
Cca
CPR 低煙密度
s1a
CPRドリップの動作
d1
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 Vの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 定格電圧 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1024300 | 2 | なし | 0.5 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 6 mm | 9.600 kg/km | 38 kg/km |
1024301 | 3 | あり | 0.5 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 6.3 mm | 14.400 kg/km | 46 kg/km |
1024302 | 4 | あり | 0.5 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 6.9 mm | 19.200 kg/km | 55 kg/km |
1024303 | 5 | あり | 0.5 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 7.5 mm | 24.000 kg/km | |
1024304 | 7 | あり | 0.5 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 8.4 mm | 33.600 kg/km | |
1024307 | 2 | なし | 0.75 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 6.4 mm | 14.400 kg/km | 40 kg/km |
1024308 | 3 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 6.8 mm | 21.600 kg/km | 53 kg/km |
1024309 | 4 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 7.4 mm | 28.800 kg/km | 69 kg/km |
1024310 | 5 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 8.3 mm | 36.000 kg/km | 86 kg/km |
1024311 | 7 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 9 mm | 50.000 kg/km | 127 kg/km |
1024312 | 12 | あり | 0.75 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 12.2 mm | 86.000 kg/km | |
1024315 | 2 | なし | 1 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 6.6 mm | 19.200 kg/km | 50 kg/km |
1024316 | 3 | あり | 1 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 7 mm | 28.800 kg/km | 67 kg/km |
1024317 | 4 | あり | 1 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 7.8 mm | 38.400 kg/km | 87 kg/km |
1024318 | 5 | あり | 1 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 107 kg/km |
1024319 | 7 | あり | 1 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 9.5 mm | 67.000 kg/km | 152 kg/km |
1024320 | 12 | あり | 1 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 12.8 mm | 115.000 kg/km | 221 kg/km |
1024360 | 3 | なし | 0.5 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 6.3 mm | 14.400 kg/km | |
1024361 | 4 | なし | 0.5 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 6.9 mm | 19.200 kg/km | |
1024362 | 3 | なし | 0.75 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 6.8 mm | 21.600 kg/km | |
1024363 | 4 | なし | 0.75 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 7.4 mm | 28.800 kg/km | |
1024364 | 3 | なし | 1 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 7 mm | 28.800 kg/km | |
1024365 | 4 | なし | 1 mm² | U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC | 7.8 mm | 38.400 kg/km |