FLEXIMARK® THERMO CLIP 70°C Starter kit
キット
一時的な在庫切れ
特長
- FLEXIMARKの基本装備としてのスターターキット® サーモクリップ温度インジケーターは、ケーブル外径2.3~31.0mmに対応する5種類のサイズをご用意しています。
- 小さなパーツを使用することで、最適な順序を確保し、内容の混在を防ぐ。個々のコンパートメントの大きさは個別に対応できる。
- 丈夫なプラスチック製ケース。
- 蓋は透明で、閉じた状態でも全体を見渡すことができる。
- スナップ開閉式で、確実に閉じることができる。
アプリケーション
- FLEXIMARK® THERMO CLIP温度インジケータの安全な輸送と保管のために。
- 特にメンテナンス、例えば工業プラントの検査に使用される。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
キット
梱包単位 (VPE)
1.000
製品特性
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
FLEXIMARK® THERMO CLIP 70°C Starter kitの全製品
型番 | 最小ケーブル外径 | ケーブル最大外径 | PUあたりのピース |
---|---|---|---|
83881140 |
閉じる
すべて表示