(J)-Y(ST)Y...LG 4X2X0,8 BMK
設置ケーブル; 4X2X0.8; VDE 0815; PVC; シールド付き; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 導体は、撚り線の長さが短いツイストペア(TP)を採用することで、良好なデカップリングを実現しています。
アプリケーション
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 石膏ボード、レンガ、コンクリート部の配線用です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには軽微な耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
設置ケーブル
重量
100 kg/km
銅指数
41.000 kg/km
銅指数 (lb)
275.509 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
0.8 kV
試験電圧 心/シールド
0.8 kV
DCループ抵抗(@20℃)
73.2 Ω/km
製品構成
J-屋内通信ケーブル
J-Y(ST)Y…LG
ケーブル寸法
4X2X0.8
導体公称外径 (mm)
0.8 mm
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
ペア数
4
ツイストタイプ
スタークアッド
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
外径
9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
赤
シース色:RALカラー
RAL 3000
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0815
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
90.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21
認証:VDE
なし
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ