J-2Y(ST)Y...ST III BD 2X2X0,6
電話線; 2X2X; 5.5 mm; VDE 0815; PVC; シールド付き; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
Interference signals
Flame-retardant
UKCA marked
CE marked
特長
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 石膏ボード、レンガ、コンクリート部の配線用です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには軽微な耐油性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電話線
重量
0.040 kg
銅指数
13.000 kg
電気特性
試験電圧/心-心
0.5 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
DCループ抵抗(@20℃)
130 Ω/km
サージインピーダンス
100 Ω
許容特性インピーダンス
+/- 15 %
製品構成
J-屋内通信ケーブル
J-2Y(ST)Y…ST III BD
ケーブル寸法
2X2X
導体公称外径 (mm)
0.6 mm
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
ペア数
2
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
外径
5.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0815
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
55.0 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C 最大 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C 最大 50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
耐水性
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
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
アクセサリ