A-2YF(L)2Y...ST III BD 50x2x0,6
電話線; VDE 0816; PE; シールド付き; 固定配線
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
waterproof
icon sturgeon signal
CE marked
VDE certified
アプリケーション
- 固定・移動配線。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電話線
重量
660 kg/km
銅指数
283.000 kg/km
銅指数 (lb)
1901.682 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
0.5 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
DCループ抵抗(@20℃)
130 Ω/km
ケーブル減衰(800 Hz)
1.0 dB*km
製品構成
A-通信用屋外ケーブル
A-2YF(L)2Y…ST III Bd
線心数/サイズ
50x2x0,6
導体サイズ (mm2)
0.28 mm²
導体公称外径 (mm)
0.6 mm
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
ペア数
50
ツイストタイプ
スタークアッド
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
外径
24.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
PE(ポリエチレン)
シース材質、短縮形
PE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0816
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
245.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-20 °C まで 50 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
なし
長期的な防水性
あり
横方向への水密性
なし
耐水性
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
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
A-2YF(L)2Y...ST III BD Outdoor Cableの全製品
型番 | ペア数 | 導体公称外径 (mm) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
1591028 | 2 | 0.6 mm | 11.000 kg/km | 67 kg/km | |
1591029 | 4 | 0.6 mm | 23.000 kg/km | 104 kg/km | |
1591030 | 6 | 0.6 mm | 34.000 kg/km | 140 kg/km | |
1591031 | 10 | 0.6 mm | 57.000 kg/km | 190 kg/km | |
1591032 | 20 | 0.6 mm | 113.000 kg/km | 310 kg/km | |
1591033 | 30 | 0.6 mm | 170.000 kg/km | 430 kg/km | |
1591035 | 50 | 0.6 mm | 283.000 kg/km | 660 kg/km | |
1591037 | 100 | 0.6 mm | 565.000 kg/km | 1225 kg/km | |
1591217 | 2 | 0.8 mm | 20.000 kg/km | 83 kg/km | |
1591218 | 4 | 0.8 mm | 40.000 kg/km | 134 kg/km | |
1591221 | 6 | 0.8 mm | 60.000 kg/km | 195 kg/km | |
1591222 | 10 | 0.8 mm | 101.000 kg/km | 275 kg/km | |
1591223 | 20 | 0.8 mm | 201.000 kg/km | 475 kg/km | |
1591224 | 30 | 0.8 mm | 302.000 kg/km | 665 kg/km | |
1591225 | 40 | 0.8 mm | 402.000 kg/km | 860 kg/km | |
1591226 | 50 | 0.8 mm | 503.000 kg/km | 1050 kg/km | |
1591228 | 100 | 0.8 mm | 1005.000 kg/km | 1985 kg/km |
閉じる
すべて表示