A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8
電話線; VDE 0816; PE; シールド付き; 固定配線
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
waterproof
icon sturgeon signal
CE marked
VDE certified
アプリケーション
- 固定・移動配線。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電話線
重量
134 kg/km
銅指数
40.000 kg/km
銅指数 (lb)
268.789 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
0.5 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
DCループ抵抗(@20℃)
73.2 Ω/km
ケーブル減衰(800 Hz)
0.8 dB*km
製品構成
A-通信用屋外ケーブル
A-2YF(L)2Y…ST III Bd
線心数/サイズ
4x2x0,8
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体公称外径 (mm)
0.8 mm
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
ペア数
4
ツイストタイプ
スタークアッド
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
外径
11.2 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
PE(ポリエチレン)
シース材質、短縮形
PE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0816
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
112.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-20 °C まで 50 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
なし
長期的な防水性
あり
横方向への水密性
なし
耐水性
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
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
A-2YF(L)2Y...ST III BD Outdoor Cableの全製品
型番 | ペア数 | 導体公称外径 (mm) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
1591028 | 2 | 0.6 mm | 11.000 kg/km | 67 kg/km | |
1591029 | 4 | 0.6 mm | 23.000 kg/km | 104 kg/km | |
1591030 | 6 | 0.6 mm | 34.000 kg/km | 140 kg/km | |
1591031 | 10 | 0.6 mm | 57.000 kg/km | 190 kg/km | |
1591032 | 20 | 0.6 mm | 113.000 kg/km | 310 kg/km | |
1591033 | 30 | 0.6 mm | 170.000 kg/km | 430 kg/km | |
1591035 | 50 | 0.6 mm | 283.000 kg/km | 660 kg/km | |
1591037 | 100 | 0.6 mm | 565.000 kg/km | 1225 kg/km | |
1591217 | 2 | 0.8 mm | 20.000 kg/km | 83 kg/km | |
1591218 | 4 | 0.8 mm | 40.000 kg/km | 134 kg/km | |
1591221 | 6 | 0.8 mm | 60.000 kg/km | 195 kg/km | |
1591222 | 10 | 0.8 mm | 101.000 kg/km | 275 kg/km | |
1591223 | 20 | 0.8 mm | 201.000 kg/km | 475 kg/km | |
1591224 | 30 | 0.8 mm | 302.000 kg/km | 665 kg/km | |
1591225 | 40 | 0.8 mm | 402.000 kg/km | 860 kg/km | |
1591226 | 50 | 0.8 mm | 503.000 kg/km | 1050 kg/km | |
1591228 | 100 | 0.8 mm | 1005.000 kg/km | 1985 kg/km |
閉じる
すべて表示