X05V-K 1X1 TR
シングルコア; 1X1; 透明; スプール; U0/U: 300/500 V; PVC; 固定設置

¥139
在庫切れ
型番
4510103S
(¥139/M)
税込

一時的な在庫切れ

X05V-K 1X1 TR single core -  Primary Image
X05V-K 1X1 TR single core -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 欧州整合設計H05V-Kに従って製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • 大量のケーブル自動組立に最適。
  • 使い捨ての大きな段ボール箱入りもある。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
  • エンボス加工されたケーブルは、永久的な再印刷が可能。
  • リング状、コイル状もあり。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部の回路配線用。
  • 照明配線用。
  • 固定・保護設置用。
  • 等電位ボンディングのため、ケーブルトレイへのオープン設置に使用可能。
  • 40℃まで使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

16 kg/km

銅指数

9.600 kg/km

銅指数 (lb)

64.510 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

スプール

Length per PU

250 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05V-K

ケーブル寸法

1X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

最小外径

2.4 mm

最大外径

2.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

透明

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

11.2 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

2×外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

5 °C

最大取付温度

70 °C

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐候性

いいえ

耐オゾン性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

EN製品規格

EN 50525-2-31

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H05V-K <lt/>HAR<gt/>の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 最大外径 銅指数 重量
4510001 0.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510001K 0.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510001S 0.5 mm² 緑/黄 スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510002 0.75 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510002K 0.75 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510002S 0.75 mm² 緑/黄 スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510002X 0.75 mm² 緑/黄 リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510003 1 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510003K 1 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510003S 1 mm² 緑/黄 スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510003X 1 mm² 緑/黄 リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510011 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510011K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510011S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510011X 0.5 mm² リング 500 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510012 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510012K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510012S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510012X 0.75 mm² リング 500 m 2.7 mm 9.600 kg/km 12 kg/km
4510013 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013E 1 mm² 大型段ボール箱 6000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013X 1 mm² リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510021 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021E 0.5 mm² 大型段ボール箱 9000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021X 0.5 mm² リング 500 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510022 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022E 0.75 mm² 大型段ボール箱 7500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022X 0.75 mm² リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510023 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023E 1 mm² 大型段ボール箱 6000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023X 1 mm² リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510031 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510031S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510032 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510032K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510032S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510033 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510033K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510033S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510033X 1 mm² リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510041 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510041S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510041X 0.5 mm² リング 500 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510042 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042E 0.75 mm² 大型段ボール箱 7500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042X 0.75 mm² リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510043 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043E 1 mm² 大型段ボール箱 6000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043X 1 mm² リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510051 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510051S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510051X 0.5 mm² リング 500 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510052 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510052K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510052S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510052X 0.75 mm² リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510053 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053X 1 mm² リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510061 0.5 mm² グレー リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510061S 0.5 mm² グレー スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510061X 0.5 mm² グレー リング 500 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510062 0.75 mm² グレー リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510062K 0.75 mm² グレー 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510062S 0.75 mm² グレー スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510062X 0.75 mm² グレー リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510063 1 mm² グレー リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063K 1 mm² グレー 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063S 1 mm² グレー スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063X 1 mm² グレー リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510071 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510071S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510072 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510072K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510072S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510072X 0.75 mm² リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510073 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510073K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510073S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510081 0.5 mm² ピンク リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510081S 0.5 mm² ピンク スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510082 0.75 mm² ピンク リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510082K 0.75 mm² ピンク 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510082S 0.75 mm² ピンク スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510083 1 mm² ピンク リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510083K 1 mm² ピンク 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510083S 1 mm² ピンク スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510091 0.5 mm² オレンジ リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510091S 0.5 mm² オレンジ スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510092 0.75 mm² オレンジ リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510092K 0.75 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510092S 0.75 mm² オレンジ スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510092X 0.75 mm² オレンジ リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510093 1 mm² オレンジ リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510093K 1 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510093S 1 mm² オレンジ スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510093X 1 mm² オレンジ リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510101S 0.5 mm² 透明 スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510102S 0.75 mm² 透明 スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510103S 1 mm² 透明 スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4510111 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510111S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510112 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510112K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510112S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510113 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510113K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510113S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510121 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510121S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510122 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510122K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510122S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510123 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510123S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510141 0.5 mm² 紺青 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510141S 0.5 mm² 紺青 スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510141X 0.5 mm² 紺青 リング 600 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510142 0.75 mm² 紺青 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510142K 0.75 mm² 紺青 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510142S 0.75 mm² 紺青 スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510142X 0.75 mm² 紺青 リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510143 1 mm² 紺青 リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510143K 1 mm² 紺青 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510143S 1 mm² 紺青 スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510143X 1 mm² 紺青 リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510161 0.5 mm² 群青 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510161K 0.5 mm² 群青 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510162 0.75 mm² 群青 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510162K 0.75 mm² 群青 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510162S 0.75 mm² 群青 スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510163 1 mm² 群青 リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510163K 1 mm² 群青 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510163S 1 mm² 群青 スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510262K 0.75 mm² 青/白 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510263K 1 mm² 青/白 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510921 0.5 mm² 紺青/白 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510921K 0.5 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510922 0.75 mm² 紺青/白 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510922K 0.75 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510923 1 mm² 紺青/白 リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510923K 1 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4511060E 0.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 9000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511061E 0.75 mm² 紺青 大型段ボール箱 7500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4511062E 1 mm² 紺青 大型段ボール箱 6000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4511064K 0.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511065K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511068K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511070K 0.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511071K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511072K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511073K 0.5 mm² グレー 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!