H05V-K 1X0,5 GY
シングルコア; 1X0.5; グレー; リング; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR認定; 固定設置

¥72
在庫あり
型番
4510061X
(¥72/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:600
カット代合計(税込):0
最小購入単位:600メーター
600メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

H05V-K 1X0,5 GY single core -  Primary Image
H05V-K 1X0,5 GY single core -  Primary Image H05V-K 1X0,5 GY single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州整合設計H05V-Kに従って製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • 大量のケーブル自動組立に最適。
  • 使い捨ての大きな段ボール箱入りもある。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
  • エンボス加工されたケーブルは、永久的な再印刷が可能。
  • リング状、コイル状もあり。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部の回路配線用。
  • 照明配線用。
  • 固定・保護設置用。
  • 等電位ボンディングのため、ケーブルトレイへのオープン設置に使用可能。
  • 40℃まで使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

9 kg/km

銅指数

4.800 kg/km

銅指数 (lb)

32.255 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

リング

Length per PU

500 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

39 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05V-K

ケーブル寸法

1X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

最小外径

2.1 mm

最大外径

2.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

グレー

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

10.0 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

2×外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

5 °C

最大取付温度

70 °C

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

耐候性

いいえ

耐オゾン性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-2-31

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H05V-K <lt/>HAR<gt/>の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 最大外径 銅指数 重量
4510001 0.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510001K 0.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510001S 0.5 mm² 緑/黄 スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510002 0.75 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510002K 0.75 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510002S 0.75 mm² 緑/黄 スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510002X 0.75 mm² 緑/黄 リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510003 1 mm² 緑/黄 リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510003K 1 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510003S 1 mm² 緑/黄 スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510003X 1 mm² 緑/黄 リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510011 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510011K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510011S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510011X 0.5 mm² リング 500 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510012 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510012K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510012S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510012X 0.75 mm² リング 500 m 2.7 mm 9.600 kg/km 12 kg/km
4510013 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013E 1 mm² 大型段ボール箱 6000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013X 1 mm² リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510021 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021E 0.5 mm² 大型段ボール箱 9000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021X 0.5 mm² リング 500 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510022 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022E 0.75 mm² 大型段ボール箱 7500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022X 0.75 mm² リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510023 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023E 1 mm² 大型段ボール箱 6000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023X 1 mm² リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510031 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510031S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510032 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510032K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510032S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510033 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510033K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510033S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510033X 1 mm² リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510041 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510041S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510041X 0.5 mm² リング 500 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510042 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042E 0.75 mm² 大型段ボール箱 7500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042X 0.75 mm² リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510043 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043E 1 mm² 大型段ボール箱 6000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043X 1 mm² リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510051 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510051S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510051X 0.5 mm² リング 500 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510052 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510052K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510052S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510052X 0.75 mm² リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510053 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053X 1 mm² リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510061 0.5 mm² グレー リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510061S 0.5 mm² グレー スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510061X 0.5 mm² グレー リング 500 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510062 0.75 mm² グレー リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510062K 0.75 mm² グレー 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510062S 0.75 mm² グレー スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510062X 0.75 mm² グレー リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510063 1 mm² グレー リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063K 1 mm² グレー 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063S 1 mm² グレー スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063X 1 mm² グレー リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510071 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510071S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510072 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510072K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510072S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510072X 0.75 mm² リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510073 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510073K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510073S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510081 0.5 mm² ピンク リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510081S 0.5 mm² ピンク スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510082 0.75 mm² ピンク リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510082K 0.75 mm² ピンク 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510082S 0.75 mm² ピンク スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510083 1 mm² ピンク リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510083K 1 mm² ピンク 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510083S 1 mm² ピンク スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510091 0.5 mm² オレンジ リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510091S 0.5 mm² オレンジ スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510092 0.75 mm² オレンジ リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510092K 0.75 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510092S 0.75 mm² オレンジ スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510092X 0.75 mm² オレンジ リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510093 1 mm² オレンジ リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510093K 1 mm² オレンジ 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510093S 1 mm² オレンジ スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510093X 1 mm² オレンジ リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510101S 0.5 mm² 透明 スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510102S 0.75 mm² 透明 スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510103S 1 mm² 透明 スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4510111 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510111S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510112 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510112K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510112S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510113 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510113K 1 mm² 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510113S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510121 0.5 mm² リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510121S 0.5 mm² スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510122 0.75 mm² リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510122K 0.75 mm² 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510122S 0.75 mm² スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510123 1 mm² リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510123S 1 mm² スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510141 0.5 mm² 紺青 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510141S 0.5 mm² 紺青 スプール 250 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510141X 0.5 mm² 紺青 リング 600 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510142 0.75 mm² 紺青 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510142K 0.75 mm² 紺青 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510142S 0.75 mm² 紺青 スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510142X 0.75 mm² 紺青 リング 500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510143 1 mm² 紺青 リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510143K 1 mm² 紺青 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510143S 1 mm² 紺青 スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510143X 1 mm² 紺青 リング 400 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510161 0.5 mm² 群青 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510161K 0.5 mm² 群青 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510162 0.75 mm² 群青 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510162K 0.75 mm² 群青 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510162S 0.75 mm² 群青 スプール 250 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510163 1 mm² 群青 リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510163K 1 mm² 群青 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510163S 1 mm² 群青 スプール 250 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510262K 0.75 mm² 青/白 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510263K 1 mm² 青/白 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510921 0.5 mm² 紺青/白 リング 100 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510921K 0.5 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4510922 0.75 mm² 紺青/白 リング 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510922K 0.75 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 2500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4510923 1 mm² 紺青/白 リング 100 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4510923K 1 mm² 紺青/白 大型段ボール箱 2000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4511060E 0.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 9000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511061E 0.75 mm² 紺青 大型段ボール箱 7500 m 2.7 mm 7.200 kg/km 12 kg/km
4511062E 1 mm² 紺青 大型段ボール箱 6000 m 2.8 mm 9.600 kg/km 15 kg/km
4511064K 0.5 mm² 紺青 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511065K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511068K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511070K 0.5 mm² オレンジ 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511071K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511072K 0.5 mm² 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
4511073K 0.5 mm² グレー 大型段ボール箱 3000 m 2.5 mm 4.800 kg/km 9 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!