ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X0,5 BU
シングルコア; 1X0.5; 青; リング; U0/U: 450/750 V; PVC; UL認定; 固定設置
一時的な在庫切れ
特長
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- コア絶縁の改善により、導体温度は+90℃まで可能で、幅広い用途に使用できる。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
- さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
- リングまたは使い捨ての大きな段ボール箱入り。大型ダンボール箱は、色と断面によって利用可能で、通常、導体断面積は6 mm²までです。
アプリケーション
- 機械内部の回路配線用。
- コントロールキャビネット内の配線に適しています。
- 固定・保護設置用。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 40℃まで使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シングルコア
重量
10 kg/km
銅指数
4.800 kg/km
銅指数 (lb)
32.250 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
リング
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると CSA TEW1000 V AC rms によると UL AWM600 V AC rms によると UL MTW
試験電圧
2.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
40.1 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
1X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体サイズ(AWG)
21 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
線心数
1
外径
2.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
青
電線・単線の識別
シングルカラー
製品特性
使用範囲
固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
10.0 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
2×外径
固定配線時の温度範囲
への 105 °C によると UL AWM への 90 °C によると UL MTW-40 °C への 90 °C によると IEC への 105 °C によると CSA TEW
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
いいえ
耐候性
いいえ
耐オゾン性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
10269 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E198296)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:CSA
TEW によると CSA C22.2 No. 127
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
EN製品規格
EN 50525-2-31
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | 外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4150101 | 0.5 mm² | 黒 | リング | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 12 kg/km | |
4150102 | 0.5 mm² | 青 | リング | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km | |
4150103 | 0.5 mm² | 茶 | リング | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km | |
4150104 | 0.5 mm² | 赤 | リング | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km | |
4150105 | 0.5 mm² | 白 | リング | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 12 kg/km | |
4150114 | 0.5 mm² | 紺青 | リング | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km | |
4150114K | 0.5 mm² | 紺青 | 大型段ボール箱 | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km | |
4150144K | 0.5 mm² | 白-青 | 大型段ボール箱 | 2.5 mm | 4.800 kg/km | 10 kg/km | |
4150201 | 0.75 mm² | 黒 | リング | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4150201K | 0.75 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4150202 | 0.75 mm² | 青 | リング | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4150203 | 0.75 mm² | 茶 | リング | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4150204 | 0.75 mm² | 赤 | リング | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4150204K | 0.75 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |
4150205 | 0.75 mm² | 白 | リング | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4150206 | 0.75 mm² | グレー | リング | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4150214 | 0.75 mm² | 紺青 | リング | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |
4150300 | 1 mm² | 緑/黄 | リング | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150301 | 1 mm² | 黒 | リング | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150301K | 1 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150302 | 1 mm² | 青 | リング | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150302K | 1 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150303 | 1 mm² | 茶 | リング | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150304 | 1 mm² | 赤 | リング | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150304K | 1 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150305 | 1 mm² | 白 | リング | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150309 | 1 mm² | オレンジ | リング | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150314 | 1 mm² | 紺青 | リング | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150326 | 1 mm² | 青/白 | リング | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150344 | 1 mm² | 白-青 | リング | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km | |
4150400 | 1.5 mm² | 緑/黄 | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150400K | 1.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150401 | 1.5 mm² | 黒 | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150401K | 1.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150402 | 1.5 mm² | 青 | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150402K | 1.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150403 | 1.5 mm² | 茶 | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150404 | 1.5 mm² | 赤 | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150405 | 1.5 mm² | 白 | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km | |
4150406 | 1.5 mm² | グレー | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150409 | 1.5 mm² | オレンジ | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km | |
4150410 | 1.5 mm² | 黄 | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150414 | 1.5 mm² | 紺青 | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150426 | 1.5 mm² | 青/白 | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150444 | 1.5 mm² | 白-青 | リング | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km | |
4150500 | 2.5 mm² | 緑/黄 | リング | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km | |
4150500K | 2.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4150501 | 2.5 mm² | 黒 | リング | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km | |
4150501K | 2.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 32 kg/km | |
4150502 | 2.5 mm² | 青 | リング | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km | |
4150502K | 2.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km | |
4150503 | 2.5 mm² | 茶 | リング | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km | |
4150504 | 2.5 mm² | 赤 | リング | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km | |
4150505 | 2.5 mm² | 白 | リング | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km | |
4150506 | 2.5 mm² | グレー | リング | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km | |
4150509 | 2.5 mm² | オレンジ | リング | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km | |
4150514 | 2.5 mm² | 紺青 | リング | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km | |
4150600 | 4 mm² | 緑/黄 | リング | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150601 | 4 mm² | 黒 | リング | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150601K | 4 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150602 | 4 mm² | 青 | リング | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150602K | 4 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150603 | 4 mm² | 茶 | リング | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150603K | 4 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150604 | 4 mm² | 赤 | リング | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150604K | 4 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150605 | 4 mm² | 白 | リング | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km | |
4150606 | 4 mm² | グレー | リング | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150610 | 4 mm² | 黄 | リング | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 45 kg/km | |
4150614 | 4 mm² | 紺青 | リング | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km | |
4150700 | 6 mm² | 緑/黄 | リング | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km | |
4150701 | 6 mm² | 黒 | リング | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km | |
4150702 | 6 mm² | 青 | リング | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km | |
4150704 | 6 mm² | 赤 | リング | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km | |
4150705 | 6 mm² | 白 | リング | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km | |
4150706 | 6 mm² | グレー | リング | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 71 kg/km | |
4150800 | 10 mm² | 緑/黄 | リング | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km | |
4150801 | 10 mm² | 黒 | リング | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km | |
4150802 | 10 mm² | 青 | リング | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km | |
4150804 | 10 mm² | 赤 | リング | 6.5 mm | 96.000 kg/km | 120 kg/km | |
4150900 | 16 mm² | 緑/黄 | リング | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km | |
4150901 | 16 mm² | 黒 | リング | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km | |
4150902 | 16 mm² | 青 | リング | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km | |
4150904 | 16 mm² | 赤 | リング | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km | |
4151000 | 25 mm² | 緑/黄 | リング | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km | |
4151001 | 25 mm² | 黒 | リング | 9.8 mm | 240.000 kg/km | 260 kg/km | |
4151100 | 35 mm² | 緑/黄 | リング | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km | |
4151101 | 35 mm² | 黒 | リング | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km | |
4151201 | 50 mm² | 黒 | リング | 13.5 mm | 480.000 kg/km | 535 kg/km | |
4151301 | 70 mm² | 黒 | リング | 15.6 mm | 672.000 kg/km | 735 kg/km | |
4151401 | 95 mm² | 黒 | リング | 17.8 mm | 912.000 kg/km | 930 kg/km | |
4151501 | 120 mm² | 黒 | リング | 19.4 mm | 1152.000 kg/km | 1160 kg/km |