ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X1 BK
単線; 1X1; 黒; 大型段ボール箱; U0/U: 450/750 V; PVC; 認証:UL listed; 固定配線

¥151
在庫切れ
型番
4150301K
(¥151/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X1 BK single core -  Primary Image
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X1 BK single core -  Primary Image ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X1 BK single core -   Secondary Image ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X1 BK single core -   Secondary Image ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X1 BK single core -   Other Image
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
  • 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
  • 動作電圧1000 V、ULに準拠、北米で認可。
  • 異なる色の線心識別もあります。
  • リングタイプと使い捨て大型カートンタイプの2種類をご用意しています。大型段ボール箱は、電線色および導体サイズによって、ご用意しています。(通常6 mm2まで)

アプリケーション

  • 機械内部回路の配線用。
  • 制御盤内部配線に最適。
  • 固定配線、保護状態での設置向け
  • 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
  • -40℃まで使用可能です。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

単線

重量

16 kg/km

銅指数

9.600 kg/km

銅指数 (lb)

64.509 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

大型段ボール箱

Length per PU

2000 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC

定格電圧

600 V AC rms まで CSA TEW
1000 V AC rms まで UL AWM
600 V AC rms まで UL MTW

試験電圧

2.5 kV

製品構成

ケーブル寸法

1X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体サイズ(AWG)

18 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

線心数

1

外径

2.9 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

電線・単線の識別

単色

製品特性

使用範囲

固定配線

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

11.6 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

2 x 外径

固定配線時の温度範囲

まで 105 °C まで UL AWM
まで 90 °C まで UL MTW
-40 °C まで 90 °C まで IEC
まで 105 °C まで CSA TEW

難燃性

あり

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

なし

耐候性

なし

耐オゾン性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:RU

あり

認証:UL AWM

10269 まで UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

あり

認証:RU

UL MTW まで UL 1063 (e-file number: E198296)

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

なし

認証:CSA

あり

認証:CSA

TEW まで CSA C22.2 No. 127

認証:VDE

なし

認証:◁HAR▷

なし

EN製品規格

EN 50525-2-31

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® WIRE MS 2.2の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ 銅指数 重量
4150101 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 12 kg/km
4150102 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4150103 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4150104 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4150105 0.5 mm² コイル巻 4.800 kg/km 12 kg/km
4150114 0.5 mm² ダークブルー コイル巻 4.800 kg/km 10 kg/km
4150114K 0.5 mm² ダークブルー 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4150144K 0.5 mm² 白/青 大型段ボール箱 4.800 kg/km 10 kg/km
4150201 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4150201K 0.75 mm² 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4150202 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4150203 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4150204 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4150204K 0.75 mm² 大型段ボール箱 7.200 kg/km 12 kg/km
4150205 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4150206 0.75 mm² コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4150214 0.75 mm² ダークブルー コイル巻 7.200 kg/km 14 kg/km
4150300 1 mm² 緑/黄 コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4150301 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4150301K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4150302 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4150302K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4150303 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4150304 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4150304K 1 mm² 大型段ボール箱 9.600 kg/km 16 kg/km
4150305 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4150309 1 mm² コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4150314 1 mm² ダークブルー コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4150326 1 mm² 青/白 コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4150344 1 mm² 白/青 コイル巻 9.600 kg/km 16 kg/km
4150400 1.5 mm² 緑/黄 コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4150400K 1.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4150401 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4150401K 1.5 mm² 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4150402 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4150402K 1.5 mm² 大型段ボール箱 14.400 kg/km 20 kg/km
4150403 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4150404 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4150405 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 22 kg/km
4150406 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4150409 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 22 kg/km
4150410 1.5 mm² コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4150414 1.5 mm² ダークブルー コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4150426 1.5 mm² 青/白 コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4150444 1.5 mm² 白/青 コイル巻 14.400 kg/km 20 kg/km
4150500 2.5 mm² 緑/黄 コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4150500K 2.5 mm² 緑/黄 大型段ボール箱 24.000 kg/km 32 kg/km
4150501 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4150501K 2.5 mm² 大型段ボール箱 24.000 kg/km 32 kg/km
4150502 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 31 kg/km
4150502K 2.5 mm² 大型段ボール箱 24.000 kg/km 31 kg/km
4150503 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4150504 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4150505 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 31 kg/km
4150506 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4150509 2.5 mm² コイル巻 24.000 kg/km 31 kg/km
4150514 2.5 mm² ダークブルー コイル巻 24.000 kg/km 37 kg/km
4150600 4 mm² 緑/黄 コイル巻 38.400 kg/km 45 kg/km
4150601 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 45 kg/km
4150601K 4 mm² 大型段ボール箱 38.400 kg/km 45 kg/km
4150602 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 45 kg/km
4150602K 4 mm² 大型段ボール箱 38.400 kg/km 45 kg/km
4150603 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 45 kg/km
4150603K 4 mm² 大型段ボール箱 38.400 kg/km 45 kg/km
4150604 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 45 kg/km
4150604K 4 mm² 大型段ボール箱 38.400 kg/km 45 kg/km
4150605 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4150606 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 45 kg/km
4150610 4 mm² コイル巻 38.400 kg/km 45 kg/km
4150614 4 mm² ダークブルー コイル巻 38.400 kg/km 49 kg/km
4150700 6 mm² 緑/黄 コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4150701 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4150702 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4150704 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4150705 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 63 kg/km
4150706 6 mm² コイル巻 57.600 kg/km 71 kg/km
4150800 10 mm² 緑/黄 コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4150801 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4150802 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4150804 10 mm² コイル巻 96.000 kg/km 120 kg/km
4150900 16 mm² 緑/黄 コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4150901 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4150902 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4150904 16 mm² コイル巻 153.600 kg/km 185 kg/km
4151000 25 mm² 緑/黄 コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4151001 25 mm² コイル巻 240.000 kg/km 260 kg/km
4151100 35 mm² 緑/黄 コイル巻 336.000 kg/km 360 kg/km
4151101 35 mm² コイル巻 336.000 kg/km 360 kg/km
4151201 50 mm² コイル巻 480.000 kg/km 535 kg/km
4151301 70 mm² コイル巻 672.000 kg/km 735 kg/km
4151401 95 mm² コイル巻 912.000 kg/km 930 kg/km
4151501 120 mm² コイル巻 1152.000 kg/km 1160 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!