H05Z-K 90°C 1X0,5 WH
単線; 1X0.5; 白; コイル巻; U0/U: 300/500 V; ハロゲンフリー; 認証:◁HAR▷; 固定配線
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
flame-retardant
halogen-free
CE marked
Harmonisation marking
特長
- 欧州整合規格H05Z-Kに準拠して製造されており、信頼性と品質が証明された◁HAR▷テストマークが付いています。
- ◁HAR▷ケーブルはヨーロッパ市場で広く普及しています。
- ハロゲンフリー材質を採用し、低発煙性、火災時のガス腐食性が低いことから、公共の場での使用に適しています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
- コンパクトなデザインで加工しやすい。
- 異なる色の線心識別もあります。
- リング状(箱)、スプール状(コイル)、大型段ボール箱の3種類があります。
アプリケーション
- 特殊な防火要件に従って機械内部回路の配線用。
- 制御盤内部配線に最適。
- 照明の配線用。
- 石膏ボード面の電気設備配管に固定配線するためのものです。
- 等電位ボンディング用のオープンレイ用ケーブルトレイに使用可能です。
- 乾燥した室内で使用可能です。
- 温度範囲:-40℃~+90℃。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
単線
重量
9 kg/km
銅指数
4.800 kg/km
銅指数 (lb)
32.300 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
コイル巻
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05Z-K
ケーブル寸法
1X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
線心数
1
シールド付き
なし
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
ハロゲンフリー
電線色
白
電線・単線の識別
単色
製品特性
使用範囲
固定配線
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
10.4 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
2 x 外径
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 90 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
80 °C
最小保管温度
-5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
耐UV性
なし
耐候性
なし
耐オゾン性
なし
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
EN 50525-1 Annex B
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
なし
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
あり
EN製品規格
EN 50525-3-41
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
H05Z-K 90°Cの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | 最小外径 | 銅指数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4725001 | 0.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725001K | 0.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725001S | 0.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725002 | 0.75 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725002K | 0.75 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725002S | 0.75 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725003 | 1 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725003K | 1 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725003S | 1 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725011 | 0.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725011K | 0.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725011S | 0.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725012 | 0.75 mm² | 黒 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725012K | 0.75 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725012S | 0.75 mm² | 黒 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725013 | 1 mm² | 黒 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725013K | 1 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725013S | 1 mm² | 黒 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725021 | 0.5 mm² | 青 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725021K | 0.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725021S | 0.5 mm² | 青 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725022 | 0.75 mm² | 青 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725022K | 0.75 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725022S | 0.75 mm² | 青 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725023 | 1 mm² | 青 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725023K | 1 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725023S | 1 mm² | 青 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725031 | 0.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725031K | 0.5 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725031S | 0.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725032 | 0.75 mm² | 茶 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725032K | 0.75 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725032S | 0.75 mm² | 茶 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725033 | 1 mm² | 茶 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725033K | 1 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725033S | 1 mm² | 茶 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725041 | 0.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725041K | 0.5 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725041S | 0.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725042 | 0.75 mm² | 赤 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725042K | 0.75 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725042S | 0.75 mm² | 赤 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725043 | 1 mm² | 赤 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725043K | 1 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725043S | 1 mm² | 赤 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725051 | 0.5 mm² | 白 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725051K | 0.5 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725051S | 0.5 mm² | 白 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725052 | 0.75 mm² | 白 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725052K | 0.75 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725052S | 0.75 mm² | 白 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725053 | 1 mm² | 白 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725053K | 1 mm² | 白 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725053S | 1 mm² | 白 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725061 | 0.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725061K | 0.5 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725061S | 0.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725062 | 0.75 mm² | 灰 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725062K | 0.75 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725062S | 0.75 mm² | 灰 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725063 | 1 mm² | 灰 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725063K | 1 mm² | 灰 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725063S | 1 mm² | 灰 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725071 | 0.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725071K | 0.5 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725071S | 0.5 mm² | 紫 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725072 | 0.75 mm² | 紫 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725072K | 0.75 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725072S | 0.75 mm² | 紫 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725073 | 1 mm² | 紫 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725073K | 1 mm² | 紫 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725073S | 1 mm² | 紫 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725081 | 0.5 mm² | 桃 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725081K | 0.5 mm² | 桃 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725082 | 0.75 mm² | 桃 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725082K | 0.75 mm² | 桃 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725083 | 1 mm² | 桃 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725083K | 1 mm² | 桃 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725091 | 0.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725091K | 0.5 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725091S | 0.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725092 | 0.75 mm² | 橙 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | |||
4725092K | 0.75 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725092S | 0.75 mm² | 橙 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725093 | 1 mm² | 橙 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725093K | 1 mm² | 橙 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725093S | 1 mm² | 橙 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725111 | 0.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725111K | 0.5 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725111S | 0.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725112 | 0.75 mm² | 黃 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725112K | 0.75 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725112S | 0.75 mm² | 黃 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725113 | 1 mm² | 黃 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725113K | 1 mm² | 黃 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725113S | 1 mm² | 黃 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725121 | 0.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725121K | 0.5 mm² | 緑 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725121S | 0.5 mm² | 緑 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725122 | 0.75 mm² | 緑 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725122K | 0.75 mm² | 緑 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725122S | 0.75 mm² | 緑 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725123 | 1 mm² | 緑 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725123K | 1 mm² | 緑 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725123S | 1 mm² | 緑 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725141 | 0.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725141K | 0.5 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725141S | 0.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 4.800 kg/km | 9 kg/km | |||
4725142 | 0.75 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | |||
4725142K | 0.75 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725142S | 0.75 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 7.200 kg/km | 11 kg/km | |||
4725143 | 1 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725143K | 1 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725143S | 1 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 9.600 kg/km | 14 kg/km | |||
4725263K | 1 mm² | 青/白 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 14 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ