SKINTOP® MSR PG 9
ケーブルグランド; PG 9; クランプ範囲(最小/最大): 2 - 6 mm; レンチ幅 1: 17; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min);
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
- 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)を実現しています。
- 柔軟なラメラによる最適なストレインリリーフ。
- 様々なケーブル外径に対応する広い可変クランプ範囲。
- 豊富なアクセサリーをご用意。
アプリケーション
- ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
29 mm
光幅
6 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ネジピッチ
1,41
ネジ長
6 mm
レンチサイズ1
17 mm
レンチサイズ 2
17 mm
六角コーナー寸法
18.9 mm
最小クランプ範囲
2 mm
最大クランプ範囲
6 mm
EMCシールド
いいえ
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシーリング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
鉛フリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
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
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSRの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
52015700 | PG 7 | 2 mm | 6.5 mm | 100 | ||
52015710 | PG 9 | 4 mm | 8 mm | 100 | ||
52015720 | PG 11 | 4 mm | 10 mm | 50 | ||
52015730 | PG 13,5 | 5 mm | 12 mm | 50 | ||
52015740 | PG 16 | 8 mm | 14 mm | 50 | ||
52015750 | PG 21 | 11 mm | 18 mm | 25 | ||
52015760 | PG 29 | 16 mm | 25 mm | 25 | ||
52015765 | PG 36 | 19 mm | 32 mm | 10 | ||
52015766 | PG 42 | 28 mm | 38 mm | 5 | ||
52015767 | PG 48 | 34 mm | 44 mm | 5 | ||
52015770 | PG 7 | 2 mm | 5 mm | 100 | ||
52015780 | PG 9 | 2 mm | 6 mm | 100 | ||
52015790 | PG 11 | 3 mm | 7 mm | 50 | ||
52015800 | PG 13,5 | 4 mm | 9 mm | 50 | ||
52015810 | PG 16 | 6 mm | 13 mm | 50 | ||
52015820 | PG 21 | 8 mm | 16 mm | 25 | ||
52015830 | PG 29 | 10.5 mm | 20 mm | 25 | ||
52015831 | PG 36 | 19 mm | 26 mm | 10 | ||
52015832 | PG 42 | 24 mm | 32 mm | 5 | ||
52015833 | PG 48 | 28 mm | 35 mm | 5 |
閉じる
すべて表示