EPIC® SIGNAL M23 B2 -20 (20)
フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け; M 23 信号; 青(-20°);

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
44420053

一時的な在庫切れ

EPIC® SIGNAL M23 B2 -20 (20) flush-type connector, rear wall mounting -  Primary Image
EPIC® SIGNAL M23 B2 -20 (20) flush-type connector, rear wall mounting -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. C024
VDE Reg.-Nr. C024

特長

  • 非常に柔軟なハウジング- クランプ範囲が幅広いケーブルコネクタ、前面と背面からインサートの組立が可能なレセプタクルハウジング
  • ハウジング取付け後でも、固定絶縁体を裏側から簡単に挿入可能

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • サーボドライブおよびサーボアセンブリ
  • 測定および制御技術
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.017 kg

梱包単位 (VPE)

20.000

製品構成

ロックタイプ

スクリューロック

全長

25.6 mm

全体幅

25.6 mm

全体高さ

24.6 mm

ハウジングデザイン

flush-type rear mount

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

いいえ

アース線付

いいえ

プラグ形状

M 23 信号

コネクタタイプ

プラグ/ソケット

コーディングタイプ

青(-20°)

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

はい

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジング材質 短縮形

CuZn

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

シールタイプ

シーリングリング

シール材

フッ素ゴム

シール材 短縮形

FKM

カラー

ハウジング色

シルバー

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級プラグ付

IP 68 - 1m (10h)

Operating temperature min. static (no plugging or unplugging)

-40 °C

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

125 °C

に準拠した耐腐食性

DIN EN 60068-2-60, Ke 4

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 2238 (e-file number: E249137)

ULカテゴリコントロール番号

CYJV2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)

cRUカテゴリコントロールNo.

CYJV8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

C024

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® SIGNAL M23 B2の全製品

型番 コーディングタイプ 梱包単位 (VPE)
44420035 赤(+20°) 5
44420049 赤(+20°) 20
44420050 黒(N) 5
44420051 黒(N) 20
44420052 青(-20°) 5
44420053 青(-20°) 20
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!