EPIC® SIGNAL M23 A3 N (5)
アングル;

¥3,864
在庫あり
型番
24420055
(¥3,864/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SIGNAL M23 A3 N (5) panel mount base -  Primary Image
EPIC® SIGNAL M23 A3 N (5) panel mount base -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 非常に柔軟なハウジング- クランプ範囲が幅広いケーブルコネクタ、前面と背面からインサートの組立が可能なレセプタクルハウジング
  • 永続的な振動保護

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • サーボドライブおよびサーボアセンブリ
  • 測定および制御技術
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

パネル取り付け基盤

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.082 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

ロックタイプ

スクリューロック

全長

52.9 mm

全体幅

25 mm

全体高さ

41.8 mm

ハウジングデザイン

パネル取付ベース

コネクタハウジングのタイプ

アングル

コード化

はい

ネジ付き

いいえ

アース線付

いいえ

プラグ形状

M 23 信号

コネクタタイプ

プラグ/ソケット

コーディングタイプ

黒(N)

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

はい

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジング材質 短縮形

CuZn

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

シールタイプ

シーリングリング

シール材

フッ素ゴム

シール材 短縮形

FKM

カラー

ハウジング色

シルバー

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級プラグ付

IP 65

Operating temperature min. static (no plugging or unplugging)

-40 °C

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

125 °C

に準拠した耐腐食性

DIN EN 60068-2-60, Ke 4

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 2238 (e-file number: E249137)

ULカテゴリコントロール番号

CYJV2

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)

cRUカテゴリコントロールNo.

CYJV8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® SIGNAL M23 A3の全製品

型番 コンタクトを含む 梱包単位 (VPE) 梱包単位 (VPE)
24420054 いいえ 20 20
24420055 いいえ 5 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!