EPIC® SIGNAL M23 A1 -20 (5)
パネル取り付け基盤; M 23 信号; 青(-20°);
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
corrosion resistant
heat resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE Reg.-Nr. C024
特長
- 4本のネジでの安全固定
- 永続的な振動保護
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- サーボドライブおよびサーボアセンブリ
- 測定および制御技術
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネル取り付け基盤
納入範囲
コンタクトなし
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.02 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
ロックタイプ
スクリューロック
全長
25.6 mm
全体幅
25.6 mm
全体高さ
23.6 mm
ハウジングデザイン
パネル取付ベース
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
いいえ
アース線付
いいえ
プラグ形状
M 23 信号
コネクタタイプ
プラグ/ソケット
コーディングタイプ
青(-20°)
シールドコンタクト
はい
EMCシールド
はい
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
Zn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
シールタイプ
シーリングリング
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
カラー
緑
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
100
Operating temperature min. static (no plugging or unplugging)
-40 °C
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
125 °C
に準拠した耐腐食性
DIN EN 60068-2-60, Ke 4
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
はい
ULカテゴリコントロール番号
CYJV2
認証:cRU
はい
cRUカテゴリコントロールNo.
CYJV8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
C024
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。