ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G120
モーター接続ケーブル; 4G120; 透明; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥52,176
在庫切れ
型番
0037011
(¥52,176/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G120 motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G120 motor cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G120 motor cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 大型電気駆動装置への電源供給が可能。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
  • バランスの取れたケーブル設計と3分割の保護アースを持つバージョンは、モーターベアリングへの有害な電流の発生を大幅に防止します。モーターベアリングの損傷低減は、電気モーターの耐久性に貢献する。
  • 4コアのバリアントと3+3バランスのバリアントがある。

アプリケーション

  • 周波数変換器とモーターの接続用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
  • 黒色タイプはヨーロッパでの屋外使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

モーター接続ケーブル

重量

6600 kg/km

銅指数

5108.000 kg/km

銅指数 (lb)

34320.650 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると cRU AWM
1000 V AC rms によると UL AWM

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

0.161 Ω/km

製品構成

低容量モーターケーブルタイプ

9YSLCY-JB

線心数/サイズ

4G120

導体サイズ (mm2)

120 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

エレメント1 ドレイン

電源線: 4G120

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組
アルミラミネートプラスチック箔

外径

49.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

199.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

747.0 mm

固定配線時の温度範囲

への 80 °C によると UL AWM
-40 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると CSA AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL AWM

2570 によると UL 758 (e-file number: E63634)
10492 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JBの全製品

型番 線心数/サイズ シース色 外径 銅指数 重量
0037000 4G1,5 透明 10.5 mm 87.000 kg/km 161 kg/km
0037001 4G2,5 透明 11.8 mm 133.000 kg/km 204 kg/km
0037002 4G4,0 透明 13.3 mm 213.000 kg/km 300 kg/km
0037003 4G6,0 透明 14.9 mm 298.000 kg/km 630 kg/km
0037004 4G10 透明 17.7 mm 460.000 kg/km 860 kg/km
0037005 4G16 透明 21.5 mm 707.000 kg/km 1290 kg/km
0037006 4G25 透明 26.3 mm 1100.000 kg/km 1860 kg/km
0037007 4G35 透明 29.7 mm 1542.000 kg/km 2610 kg/km
0037008 4G50 透明 34.1 mm 2206.000 kg/km 2950 kg/km
0037009 4G70 透明 40.9 mm 3002.000 kg/km 3950 kg/km
0037010 4G95 透明 45.4 mm 4004.000 kg/km 5300 kg/km
0037011 4G120 透明 49.8 mm 5108.000 kg/km 6600 kg/km
0037012 4G150 透明 56.1 mm 6225.000 kg/km 7590 kg/km
0037013 4G185 透明 61.4 mm 7568.000 kg/km 9420 kg/km
0037014 4G240 透明 67.9 mm 9940.000 kg/km 12150 kg/km
0037015 3X1,5+3G0,25 11.4 mm 88.000 kg/km 177 kg/km
0037016 3X2,5+3G0,5 12.9 mm 130.000 kg/km 220 kg/km
0037017 3X4+3G0,75 13.6 mm 224.000 kg/km 323 kg/km
0037018 3X6+3G1,0 15.2 mm 276.000 kg/km 420 kg/km
0037019 3X10+3G1,5 17.4 mm 511.000 kg/km 635 kg/km
0037020 3X16+3G2,5 20 mm 751.000 kg/km 930 kg/km
0037021 3X25+3G4 24.3 mm 1204.000 kg/km 1350 kg/km
0037022 3X35+3G6 27.5 mm 1535.000 kg/km 1780 kg/km
0037023 3X50+3G10 31.1 mm 2156.000 kg/km 2530 kg/km
0037024 3X70+3G10 37.1 mm 2980.000 kg/km 3225 kg/km
0037025 3X95+3G16 40 mm 3953.000 kg/km 4511 kg/km
0037026 3X120+3G16 42.6 mm 4836.000 kg/km 5663 kg/km
0037027 3X150+3G25 50 mm 5412.000 kg/km 6720 kg/km
0037028 3X185+3G35 55.6 mm 7077.000 kg/km 7855 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!