ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G240
モーター接続ケーブル; 4G240; 透明; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥99,820
在庫あり
型番
0037014
(¥99,820/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G240 motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G240 motor cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 4G240 motor cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 大型電気駆動装置への電源供給が可能。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
  • バランスの取れたケーブル設計と3分割の保護アースを持つバージョンは、モーターベアリングへの有害な電流の発生を大幅に防止します。モーターベアリングの損傷低減は、電気モーターの耐久性に貢献する。
  • 4コアのバリアントと3+3バランスのバリアントがある。

アプリケーション

  • 周波数変換器とモーターの接続用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
  • 黒色タイプはヨーロッパでの屋外使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

モーター接続ケーブル

重量

12150 kg/km

銅指数

9940.000 kg/km

銅指数 (lb)

66786.900 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると cRU AWM
1000 V AC rms によると UL AWM

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

0.0801 Ω/km

製品構成

低容量モーターケーブルタイプ

9YSLCY-JB

線心数/サイズ

4G240

導体サイズ (mm2)

240 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

エレメント1 ドレイン

電源線: 4G240

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組
アルミラミネートプラスチック箔

外径

67.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

271.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

1018.5 mm

固定配線時の温度範囲

への 80 °C によると UL AWM
-40 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると CSA AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL AWM

2570 によると UL 758 (e-file number: E63634)
10492 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JBの全製品

型番 線心数/サイズ シース色 外径 銅指数 重量
0037000 4G1,5 透明 10.5 mm 87.000 kg/km 161 kg/km
0037001 4G2,5 透明 11.8 mm 133.000 kg/km 204 kg/km
0037002 4G4,0 透明 13.3 mm 213.000 kg/km 300 kg/km
0037003 4G6,0 透明 14.9 mm 298.000 kg/km 630 kg/km
0037004 4G10 透明 17.7 mm 460.000 kg/km 860 kg/km
0037005 4G16 透明 21.5 mm 707.000 kg/km 1290 kg/km
0037006 4G25 透明 26.3 mm 1100.000 kg/km 1860 kg/km
0037007 4G35 透明 29.7 mm 1542.000 kg/km 2610 kg/km
0037008 4G50 透明 34.1 mm 2206.000 kg/km 2950 kg/km
0037009 4G70 透明 40.9 mm 3002.000 kg/km 3950 kg/km
0037010 4G95 透明 45.4 mm 4004.000 kg/km 5300 kg/km
0037011 4G120 透明 49.8 mm 5108.000 kg/km 6600 kg/km
0037012 4G150 透明 56.1 mm 6225.000 kg/km 7590 kg/km
0037013 4G185 透明 61.4 mm 7568.000 kg/km 9420 kg/km
0037014 4G240 透明 67.9 mm 9940.000 kg/km 12150 kg/km
0037015 3X1,5+3G0,25 11.4 mm 88.000 kg/km 177 kg/km
0037016 3X2,5+3G0,5 12.9 mm 130.000 kg/km 220 kg/km
0037017 3X4+3G0,75 13.6 mm 224.000 kg/km 323 kg/km
0037018 3X6+3G1,0 15.2 mm 276.000 kg/km 420 kg/km
0037019 3X10+3G1,5 17.4 mm 511.000 kg/km 635 kg/km
0037020 3X16+3G2,5 20 mm 751.000 kg/km 930 kg/km
0037021 3X25+3G4 24.3 mm 1204.000 kg/km 1350 kg/km
0037022 3X35+3G6 27.5 mm 1535.000 kg/km 1780 kg/km
0037023 3X50+3G10 31.1 mm 2156.000 kg/km 2530 kg/km
0037024 3X70+3G10 37.1 mm 2980.000 kg/km 3225 kg/km
0037025 3X95+3G16 40 mm 3953.000 kg/km 4511 kg/km
0037026 3X120+3G16 42.6 mm 4836.000 kg/km 5663 kg/km
0037027 3X150+3G25 50 mm 5412.000 kg/km 6720 kg/km
0037028 3X185+3G35 55.6 mm 7077.000 kg/km 7855 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!