ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120
モーター接続ケーブル; 4G120; 黒; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; 柔軟

¥52,315
在庫切れ
型番
1136461
(¥52,315/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120 motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120 motor cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120 motor cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 大型電気駆動装置への電源供給が可能。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • バランスの取れたケーブル設計と3分割の保護アースを持つバージョンは、モーターベアリングへの有害な電流の発生を大幅に防止します。モーターベアリングの損傷低減は、電気モーターの耐久性に貢献する。
  • 4コアのバリアントと3+3バランスのバリアントがある。

アプリケーション

  • 周波数変換器とモーターの接続用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
  • 黒色タイプは、温度範囲によっては屋外での使用に適している。
  • 最高温度-15℃(ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK)でフレキシブルに使用できます。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

モーター接続ケーブル

重量

6600 kg/km

銅指数

5435.000 kg/km

銅指数 (lb)

36521.705 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

0.161 Ω/km

製品構成

低容量モーターケーブルタイプ

2YSLCY-JB

線心数/サイズ

4G120

導体サイズ (mm2)

120 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

エレメント1 ドレイン

電源線: 4G(120), シールド: アルミホイル(ラミネート) および 錫メッキ銅編組

エレメント2 ドレイン

Protective Conductor: 3x35

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

アース3本デザイン

はい

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組
アルミラミネートプラスチック箔

外径

53.2 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

PE

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

212.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

798.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBの全製品

型番 線心数/サイズ シース色 外径 銅指数 重量
0036425 4G1,5 透明 11.4 mm 95.000 kg/km 184 kg/km
0036426 4G2,5 透明 12.4 mm 150.000 kg/km 224 kg/km
0036427 4G4 透明 15.6 mm 235.000 kg/km 361 kg/km
0036428 4G6 透明 17 mm 320.000 kg/km 630 kg/km
0036429 4G10 透明 19.6 mm 533.000 kg/km 860 kg/km
0036430 4G16 透明 22.1 mm 789.000 kg/km 1290 kg/km
0036431 4G25 透明 26.3 mm 1236.000 kg/km 1860 kg/km
0036432 4G35 透明 29.5 mm 1662.000 kg/km 2610 kg/km
0036433 4G50 透明 35.8 mm 2345.000 kg/km 2950 kg/km
0036434 4G70 透明 40.3 mm 3196.000 kg/km 3950 kg/km
0036435 4G95 透明 46.5 mm 4316.000 kg/km 5300 kg/km
0036436 4G120 透明 53.2 mm 5435.000 kg/km 6600 kg/km
0036437 4G150 透明 57.3 mm 6394.000 kg/km 7590 kg/km
0036438 4G185 透明 62.3 mm 7639.000 kg/km 9420 kg/km
0036439 3X1,5+3G0,25 11.4 mm 88.000 kg/km 177 kg/km
0036440 3X2,5+3G0,5 12.2 mm 144.000 kg/km 230 kg/km
0036441 3X4+3G0,75 14.4 mm 224.000 kg/km 323 kg/km
0036442 3X6+3G1 15.7 mm 276.000 kg/km 420 kg/km
0036443 3X10+3G1,5 18 mm 491.000 kg/km 635 kg/km
0036444 3X16+3G2,5 20.2 mm 723.000 kg/km 930 kg/km
0036445 3X25+3G4 23.8 mm 1136.000 kg/km 1350 kg/km
0036446 3X35+3G6 26.9 mm 1535.000 kg/km 1780 kg/km
0036447 3X50+3G10 32.6 mm 2156.000 kg/km 2530 kg/km
0036448 3X70+3G10 36.4 mm 2871.000 kg/km 3225 kg/km
0036449 3X95+3G16 42 mm 3953.000 kg/km 4511 kg/km
0036450 3X120+3G16 47.8 mm 4836.000 kg/km 5663 kg/km
0036451 3X150+3G25 51.6 mm 5412.000 kg/km 6720 kg/km
0036453 3X240+3G50 65.1 mm 8986.000 kg/km 12850 kg/km
0036479 3x185+3G35 56.5 mm 7041.000 kg/km 7855 kg/km
1136450 4G1,5 11.4 mm 95.000 kg/km 230 kg/km
1136451 4G2,5 12.4 mm 150.000 kg/km 300 kg/km
1136452 4G4 15.6 mm 235.000 kg/km 485 kg/km
1136453 4G6 17 mm 320.000 kg/km 630 kg/km
1136454 4G10 19.6 mm 533.000 kg/km 860 kg/km
1136455 4G16 22.1 mm 789.000 kg/km 1290 kg/km
1136456 4G25 26.3 mm 1236.000 kg/km 1860 kg/km
1136457 4G35 29.5 mm 1662.000 kg/km 2610 kg/km
1136458 4G50 35.8 mm 2345.000 kg/km 2950 kg/km
1136459 4G70 40.3 mm 3196.000 kg/km 3950 kg/km
1136460 4G95 46.5 mm 4316.000 kg/km 5300 kg/km
1136461 4G120 53.2 mm 5435.000 kg/km 6600 kg/km
1136462 4G150 57.3 mm 6394.000 kg/km 7590 kg/km
1136463 4G185 62.3 mm 7639.000 kg/km 9420 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!