ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,0)
サーボケーブル; 4G2,5+(2x1,0); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥2,702
在庫あり
型番
1020046
(¥2,702/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,0) servo cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,0) servo cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+(2x1,0) servo cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 主要メーカーのサーボドライブに対応。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
  • 本製品は、ブレーキや温度センサー用など、コントロール・コアのペアがあるものとないものがあります(スクリーン付きコントロール・コア・ペア1組、またはスクリーン付きコントロール・コア・ペア3組または2組)。

アプリケーション

  • 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

サーボケーブル

重量

293 kg/km

銅指数

173.000 kg/km

銅指数 (lb)

1162.390 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

制御線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると UL AWM
1000 V AC rms によると cRU AWM

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

0.386 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

4G2,5+(2x1,0)

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ペア数

1

ペアシールドのタイプ

錫メッキ銅編組

エレメント1 ドレイン

電源コア: 4G2.5

エレメント2 ドレイン

コントロール・コア・ペア: 1x(2x1), 遮蔽: 錫メッキ銅編組

エレメント3 ドレイン

コントロール・コア・ペア: 2x(2x1.5), 遮蔽: 錫メッキ銅編組 および 錫メッキ銅編組

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

12.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

オレンジ

シース色:RALカラー

RAL 2003

線心識別

英数字

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

72.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

181.5 mm

固定配線時の温度範囲

への 80 °C によると CSA AWM
-40 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C によると IEC
-5 °C への 80 °C によると CSA AWM
-5 °C への 80 °C によると UL AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL AWM

2570 によると UL 758 (e-file number: E63634)
10492 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO 719 CYの全製品

型番 線心数/サイズ 銅指数 重量
1020010 4G1,5 83.000 kg/km 130 kg/km
1020011 4G2,5 125.000 kg/km 190 kg/km
1020012 4G4 191.000 kg/km 273 kg/km
1020013 4G6 290.000 kg/km 394 kg/km
1020014 4G10 452.000 kg/km 581 kg/km
1020015 4G16 721.000 kg/km 884 kg/km
1020016 4G25 1100.000 kg/km 1348 kg/km
1020017 4G35 1548.000 kg/km 1840 kg/km
1020018 4G50 2151.000 kg/km 2645 kg/km
1020019 4G1,5+(2x1,5) 146.000 kg/km 242 kg/km
1020020 4G2,5+(2x1,5) 189.000 kg/km 306 kg/km
1020021 4G4+(2x1,5) 271.000 kg/km 420 kg/km
1020022 4G6+(2x1,5) 351.000 kg/km 529 kg/km
1020023 4G10+(2x1,5) 540.000 kg/km 752 kg/km
1020024 4G0,75+2x(2x0,34) 99.000 kg/km 163 kg/km
1020025 4G1,5+2x(2x0,75) 150.000 kg/km 245 kg/km
1020026 4G2,5+2x(2x1) 223.000 kg/km 357 kg/km
1020027 4G4+2x(2x1) 288.000 kg/km 452 kg/km
1020028 4G4+(2x1)+(2x1,5) 307.000 kg/km 469 kg/km
1020029 4G6+(2x1)+(2x1,5) 421.000 kg/km 617 kg/km
1020030 4G10+(2x1)+(2x1,5) 588.000 kg/km 852 kg/km
1020031 4G16+2x(2x1,5) 876.000 kg/km 1162 kg/km
1020032 4G25+2x(2x1,5) 1227.000 kg/km 1590 kg/km
1020033 4G35+2x(2x1,5) 1652.000 kg/km 2023 kg/km
1020034 4G50+2x(2x2,5) 2264.000 kg/km 2876 kg/km
1020035 4G1+2x(2x0,75) 126.400 kg/km 207 kg/km
1020040 4G0,75+(2x0,5) 78.000 kg/km 159 kg/km
1020041 4G1+(2x0,5) 88.000 kg/km 147 kg/km
1020042 4G1,5+(2x0,5) 111.000 kg/km 180 kg/km
1020043 4G2,5+(2x0,5) 158.000 kg/km 247 kg/km
1020044 4G1+(2x1,0) 107.000 kg/km 204 kg/km
1020045 4G1,5+(2x1,0) 130.000 kg/km 230 kg/km
1020046 4G2,5+(2x1,0) 173.000 kg/km 293 kg/km
1020047 4G4+(2x1,0) 250.000 kg/km 373 kg/km
1020048 4G6+(2x1,0) 334.000 kg/km 485 kg/km
1020049 4G10+(2x1,0) 526.000 kg/km 712 kg/km
1020050 4G16+(2x1,0) 772.000 kg/km 991 kg/km
1020051 4G16+(2x1,5) 785.200 kg/km 999 kg/km
1020052 4G25+(2x1,5) 1184.900 kg/km 1459 kg/km
1020053 4G1,5+(3x1,0) 145.000 kg/km 225 kg/km
1020054 4G2,5+(3x1,0) 188.000 kg/km 290 kg/km
1020055 4G4+(3x1,0) 270.000 kg/km 402 kg/km
1020056 4G6+(3x1,5) 370.000 kg/km 537 kg/km
1020057 4G10+(3x1,5) 559.000 kg/km 758 kg/km
1020058 4G16+(3x1,5) 805.000 kg/km 1151 kg/km
1020059 4G35+(2x1,5) 1598.100 kg/km 1971 kg/km
1020085 4G50+(2x1,5) 2205.200 kg/km 2713 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!