SKINTOP® MS-M BRUSH 20X1.5
ケーブルグランド; M 20; クランプ範囲(最小/最大): 7 - 13 mm; レンチ幅 1: 24; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMCスクリーニング

¥1,595
在庫あり
型番
53112507
(¥1,595/PC)
税込
在庫あり: 注文日から3営業日までに出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS-M BRUSH 20X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-M BRUSH 20X1.5 cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS-M BRUSH 20X1.5 cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS-M BRUSH 20X1.5 cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS-M BRUSH 20X1.5 cable gland -   Other Image SKINTOP® MS-M BRUSH 20X1.5 cable gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 独自の360°真鍮ブラシにより、銅編組スクリーンとグランドとの間に低抵抗の接触を作り出し、最適なEMC保護を実現。
  • 銅編組シールドは真鍮ブラシによって損傷されないため、分解・再設置後も確実なEMC保護が保証されます。
  • 安全、迅速、簡単な取り付け。
  • M75x1.5~M110x2サイズの革新的なダブルラメラバスケットは、組み立てを簡素化し、重いケーブルでのレバーアクションを防ぎます。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)およびIP 69を実現しています。

アプリケーション

  • EMCに準拠した銅被覆ケーブルの挿入用。
  • 制御システム、モーター、周波数変換器用。
  • XL "バージョンは、非常に長い接続ネジにより、特に厚肉のハウジングに適しています。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • 塗装、陽極酸化処理、粉体塗装されたハウジングの場合、等電位ボンディングには SKINDICHT® SM-PE-M ロックナットを使用してください。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

37 mm

光幅

9 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8.5 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

24 mm

レンチサイズ 2

24 mm

六角コーナー寸法

26.4 mm

最小クランプ範囲

7 mm

最大クランプ範囲

13 mm

EMCシールド

はい

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

ネジ式シール部材

Oリング

ケーブル側シール材

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

カラー

金属

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 69

NEMAタイプ

1型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

40009442

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE00002M2

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XLの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE) IP-protection rating depth
53112500 M 75 58 mm 68 mm 1
53112501 M 75 53 mm 63 mm 1
53112503 M 90 66 mm 78 mm 1
53112504 M 110 86 mm 98 mm 1
53112505 M 110 76 mm 88 mm 1
53112506 M 16 4.5 mm 10 mm 25
53112507 M 20 7 mm 13 mm 25
53112516 M 16 4.5 mm 10 mm 25
53112527 M 20 7 mm 13 mm 25
53112673 M 50 27 mm 35 mm 5
53112676 M 25 9 mm 17 mm 10
53112677 M 32 11 mm 21 mm 5
53112678 M 40 19 mm 28 mm 5
53112679 M 50 27 mm 35 mm 5
53112680 M 63 34 mm 45 mm 1
53112681 M 63 44 mm 55 mm 1
53113727 M 25 9 mm 17 mm 10
53113728 M 32 11 mm 21 mm 5
53113729 M 40 19 mm 28 mm 5
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!