ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G4+2x(2x1)
サーボケーブル; 4G4+2x(2x1); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟
特長
- 主要メーカーのサーボドライブに対応。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
- 本製品は、ブレーキや温度センサー用など、コントロール・コアのペアがあるものとないものがあります(スクリーン付きコントロール・コア・ペア1組、またはスクリーン付きコントロール・コア・ペア3組または2組)。
アプリケーション
- 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
サーボケーブル
重量
452 kg/km
銅指数
288.000 kg/km
銅指数 (lb)
1935.100 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
制御線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
定格電圧
1000 V AC rms によると UL AWM1000 V AC rms によると cRU AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
0.386 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
4G4+2x(2x1)
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ペア数
2
ペアシールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔錫メッキ銅編組
エレメント1 ドレイン
電源コア: 4G4
エレメント2 ドレイン
コントロール・コア・ペア: 2x(2x1), 遮蔽: 錫メッキ銅編組
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
16.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
オレンジ
シース色:RALカラー
RAL 2003
線心識別
英数字番号色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
98.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
246.0 mm
固定配線時の温度範囲
への 80 °C によると CSA AWM-40 °C への 80 °C によると IEC への 80 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C によると IEC-5 °C への 80 °C によると CSA AWM-5 °C への 80 °C によると UL AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL AWM
2570 によると UL 758 (e-file number: E63634)10492 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® SERVO 719 CYの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1020010 | 4G1,5 | 83.000 kg/km | 130 kg/km | ||
1020011 | 4G2,5 | 125.000 kg/km | 190 kg/km | ||
1020012 | 4G4 | 191.000 kg/km | 273 kg/km | ||
1020013 | 4G6 | 290.000 kg/km | 394 kg/km | ||
1020014 | 4G10 | 452.000 kg/km | 581 kg/km | ||
1020015 | 4G16 | 721.000 kg/km | 884 kg/km | ||
1020016 | 4G25 | 1100.000 kg/km | 1348 kg/km | ||
1020017 | 4G35 | 1548.000 kg/km | 1840 kg/km | ||
1020018 | 4G50 | 2151.000 kg/km | 2645 kg/km | ||
1020019 | 4G1,5+(2x1,5) | 146.000 kg/km | 242 kg/km | ||
1020020 | 4G2,5+(2x1,5) | 189.000 kg/km | 306 kg/km | ||
1020021 | 4G4+(2x1,5) | 271.000 kg/km | 420 kg/km | ||
1020022 | 4G6+(2x1,5) | 351.000 kg/km | 529 kg/km | ||
1020023 | 4G10+(2x1,5) | 540.000 kg/km | 752 kg/km | ||
1020024 | 4G0,75+2x(2x0,34) | 99.000 kg/km | 163 kg/km | ||
1020025 | 4G1,5+2x(2x0,75) | 150.000 kg/km | 245 kg/km | ||
1020026 | 4G2,5+2x(2x1) | 223.000 kg/km | 357 kg/km | ||
1020027 | 4G4+2x(2x1) | 288.000 kg/km | 452 kg/km | ||
1020028 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | 307.000 kg/km | 469 kg/km | ||
1020029 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | 421.000 kg/km | 617 kg/km | ||
1020030 | 4G10+(2x1)+(2x1,5) | 588.000 kg/km | 852 kg/km | ||
1020031 | 4G16+2x(2x1,5) | 876.000 kg/km | 1162 kg/km | ||
1020032 | 4G25+2x(2x1,5) | 1227.000 kg/km | 1590 kg/km | ||
1020033 | 4G35+2x(2x1,5) | 1652.000 kg/km | 2023 kg/km | ||
1020034 | 4G50+2x(2x2,5) | 2264.000 kg/km | 2876 kg/km | ||
1020035 | 4G1+2x(2x0,75) | 126.400 kg/km | 207 kg/km | ||
1020040 | 4G0,75+(2x0,5) | 78.000 kg/km | 159 kg/km | ||
1020041 | 4G1+(2x0,5) | 88.000 kg/km | 147 kg/km | ||
1020042 | 4G1,5+(2x0,5) | 111.000 kg/km | 180 kg/km | ||
1020043 | 4G2,5+(2x0,5) | 158.000 kg/km | 247 kg/km | ||
1020044 | 4G1+(2x1,0) | 107.000 kg/km | 204 kg/km | ||
1020045 | 4G1,5+(2x1,0) | 130.000 kg/km | 230 kg/km | ||
1020046 | 4G2,5+(2x1,0) | 173.000 kg/km | 293 kg/km | ||
1020047 | 4G4+(2x1,0) | 250.000 kg/km | 373 kg/km | ||
1020048 | 4G6+(2x1,0) | 334.000 kg/km | 485 kg/km | ||
1020049 | 4G10+(2x1,0) | 526.000 kg/km | 712 kg/km | ||
1020050 | 4G16+(2x1,0) | 772.000 kg/km | 991 kg/km | ||
1020051 | 4G16+(2x1,5) | 785.200 kg/km | 999 kg/km | ||
1020052 | 4G25+(2x1,5) | 1184.900 kg/km | 1459 kg/km | ||
1020053 | 4G1,5+(3x1,0) | 145.000 kg/km | 225 kg/km | ||
1020054 | 4G2,5+(3x1,0) | 188.000 kg/km | 290 kg/km | ||
1020055 | 4G4+(3x1,0) | 270.000 kg/km | 402 kg/km | ||
1020056 | 4G6+(3x1,5) | 370.000 kg/km | 537 kg/km | ||
1020057 | 4G10+(3x1,5) | 559.000 kg/km | 758 kg/km | ||
1020058 | 4G16+(3x1,5) | 805.000 kg/km | 1151 kg/km | ||
1020059 | 4G35+(2x1,5) | 1598.100 kg/km | 1971 kg/km | ||
1020085 | 4G50+(2x1,5) | 2205.200 kg/km | 2713 kg/km |