ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1+2x(2x0,75)
サーボケーブル; 4G1+2x(2x0,75); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥2,241
在庫切れ
型番
1020035
(¥2,241/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1+2x(2x0,75) servo cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1+2x(2x0,75) servo cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1+2x(2x0,75) servo cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 主要メーカーのサーボドライブに対応。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
  • 本製品は、ブレーキや温度センサー用など、コントロール・コアのペアがあるものとないものがあります(スクリーン付きコントロール・コア・ペア1組、またはスクリーン付きコントロール・コア・ペア3組または2組)。

アプリケーション

  • 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

サーボケーブル

重量

207 kg/km

銅指数

126.400 kg/km

銅指数 (lb)

849.280 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

制御線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると UL AWM
1000 V AC rms によると cRU AWM

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

0.386 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

4G1+2x(2x0,75)

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ペア数

2

ペアシールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔
錫メッキ銅編組

エレメント1 ドレイン

電源コア: 4G1

エレメント2 ドレイン

コントロール・コア・ペア: 1x(2x0.75), 遮蔽: 錫メッキ銅編組

エレメント3 ドレイン

コントロール・コア・ペア: 2x(2x1.5), 遮蔽: 錫メッキ銅編組 および 錫メッキ銅編組

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

11.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

オレンジ

シース色:RALカラー

RAL 2003

線心識別

英数字
番号

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

69.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

174.0 mm

固定配線時の温度範囲

への 80 °C によると CSA AWM
-40 °C への 80 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C によると IEC
-5 °C への 80 °C によると CSA AWM
-5 °C への 80 °C によると UL AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL AWM

2570 によると UL 758 (e-file number: E63634)
10492 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO 719 CYの全製品

型番 線心数/サイズ 銅指数 重量
1020010 4G1,5 83.000 kg/km 130 kg/km
1020011 4G2,5 125.000 kg/km 190 kg/km
1020012 4G4 191.000 kg/km 273 kg/km
1020013 4G6 290.000 kg/km 394 kg/km
1020014 4G10 452.000 kg/km 581 kg/km
1020015 4G16 721.000 kg/km 884 kg/km
1020016 4G25 1100.000 kg/km 1348 kg/km
1020017 4G35 1548.000 kg/km 1840 kg/km
1020018 4G50 2151.000 kg/km 2645 kg/km
1020019 4G1,5+(2x1,5) 146.000 kg/km 242 kg/km
1020020 4G2,5+(2x1,5) 189.000 kg/km 306 kg/km
1020021 4G4+(2x1,5) 271.000 kg/km 420 kg/km
1020022 4G6+(2x1,5) 351.000 kg/km 529 kg/km
1020023 4G10+(2x1,5) 540.000 kg/km 752 kg/km
1020024 4G0,75+2x(2x0,34) 99.000 kg/km 163 kg/km
1020025 4G1,5+2x(2x0,75) 150.000 kg/km 245 kg/km
1020026 4G2,5+2x(2x1) 223.000 kg/km 357 kg/km
1020027 4G4+2x(2x1) 288.000 kg/km 452 kg/km
1020028 4G4+(2x1)+(2x1,5) 307.000 kg/km 469 kg/km
1020029 4G6+(2x1)+(2x1,5) 421.000 kg/km 617 kg/km
1020030 4G10+(2x1)+(2x1,5) 588.000 kg/km 852 kg/km
1020031 4G16+2x(2x1,5) 876.000 kg/km 1162 kg/km
1020032 4G25+2x(2x1,5) 1227.000 kg/km 1590 kg/km
1020033 4G35+2x(2x1,5) 1652.000 kg/km 2023 kg/km
1020034 4G50+2x(2x2,5) 2264.000 kg/km 2876 kg/km
1020035 4G1+2x(2x0,75) 126.400 kg/km 207 kg/km
1020040 4G0,75+(2x0,5) 78.000 kg/km 159 kg/km
1020041 4G1+(2x0,5) 88.000 kg/km 147 kg/km
1020042 4G1,5+(2x0,5) 111.000 kg/km 180 kg/km
1020043 4G2,5+(2x0,5) 158.000 kg/km 247 kg/km
1020044 4G1+(2x1,0) 107.000 kg/km 204 kg/km
1020045 4G1,5+(2x1,0) 130.000 kg/km 230 kg/km
1020046 4G2,5+(2x1,0) 173.000 kg/km 293 kg/km
1020047 4G4+(2x1,0) 250.000 kg/km 373 kg/km
1020048 4G6+(2x1,0) 334.000 kg/km 485 kg/km
1020049 4G10+(2x1,0) 526.000 kg/km 712 kg/km
1020050 4G16+(2x1,0) 772.000 kg/km 991 kg/km
1020051 4G16+(2x1,5) 785.200 kg/km 999 kg/km
1020052 4G25+(2x1,5) 1184.900 kg/km 1459 kg/km
1020053 4G1,5+(3x1,0) 145.000 kg/km 225 kg/km
1020054 4G2,5+(3x1,0) 188.000 kg/km 290 kg/km
1020055 4G4+(3x1,0) 270.000 kg/km 402 kg/km
1020056 4G6+(3x1,5) 370.000 kg/km 537 kg/km
1020057 4G10+(3x1,5) 559.000 kg/km 758 kg/km
1020058 4G16+(3x1,5) 805.000 kg/km 1151 kg/km
1020059 4G35+(2x1,5) 1598.100 kg/km 1971 kg/km
1020085 4G50+(2x1,5) 2205.200 kg/km 2713 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!