SHIELD-KON GSC 5327 SR OUTER SLEEVES
シールドコネクタ; 内径: 8.3mm; 最適な圧着インサート: PEW 12.1428 SK; シルバー
¥234
在庫切れ
型番
61749990
(¥234/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
heat resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
特長
- 硬い、安定したインナースリーブが圧力を吸収し、内側の導体を機械的ストレスから保護します。
- ソフトなアウタースリーブの六角形状圧着により、電気的および機械的な接続を完全に行うことができます。
アプリケーション
- 絶縁径(シールドを取り除いたあとの径)が1.1~9.4 mmのシールドケーブル
- 電気通信
- 鉄道用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シールドコネクタ
重量
0.893 g
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
スリーブタイプ
アウタースリーブ
最適な圧着インサート
PEW 12.1428 SK
ネスト
16
製品構成
内径
8.3
外径
9.45 mm
全長
6.4 mm
EMCシールド
あり
コネクタ材質
ブロンズ
表面保護
錫メッキ
カラー
シルバー
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
155 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
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
SHIELD-KON® two-part screen connector - outer sleevesの全製品
型番 | 内径 | 最適な圧着インサート | カラー | シールドの最小直径 | 最大シールド直径 | 梱包単位 (VPE) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61749810 | 2.56 | PEW 12.1425 SK | シルバー | 100 | 0.137 g | ||
61749820 | 3.25 | PEW 12.1425 SK | 青 | 100 | 0.274 g | ||
61749830 | 3.78 | PEW 12.1425 SK | 紫 | 100 | 0.040 g | ||
61749840 | 3.96 | PEW 12.1425 SK | 黃 | 100 | 0.362 g | ||
61749850 | 4.4 | PEW 12.1425 SK | 青 | 100 | 0.484 g | ||
61749860 | 4.75 | PEW 12.1426 SK | 橙 | 100 | 0.423 g | ||
61749870 | 4.93 | PEW 12.1426 SK | 赤 | 100 | 0.294 g | ||
61749880 | 5.05 | PEW 12.1426 SK | シルバー | 100 | 0.431 g | ||
61749890 | 5.2 | PEW 12.1426 SK | 黃 | 100 | 0.478 g | ||
61749900 | 5.56 | PEW 12.1426 SK | 緑 | 100 | 0.416 g | ||
61749910 | 5.71 | PEW 12.1426 SK | 紫 | 100 | 0.439 g | ||
61749920 | 5.9 | PEW 12.1426 SK | 橙 | 100 | 0.439 g | ||
61749930 | 6.63 | PEW 12.1427 SK | 黃 | 100 | 0.578 g | ||
61749940 | 6.98 | PEW 12.1427 SK | シルバー | 100 | 0.505 g | ||
61749950 | 7.14 | PEW 12.1427 SK | 紫 | 100 | 0.788 g | ||
61749960 | 7.29 | PEW 12.1427 SK | 青 | 100 | 0.672 g | ||
61749970 | 7.54 | PEW 12.1427 SK | 緑 | 100 | 0.661 g | ||
61749980 | 7.95 | PEW 12.1428 SK | 黃 | 100 | 0.940 g | ||
61749990 | 8.3 | PEW 12.1428 SK | シルバー | 100 | 0.893 g | ||
61750000 | 8.84 | PEW 12.1428 SK | 橙 | 100 | 0.922 g | ||
61750010 | 9.12 | PEW 12.1429 SK | 紫 | 100 | 0.857 g | ||
61750020 | 9.52 | PEW 12.1429 SK | 黃 | 100 | 0.641 g | ||
61750030 | 10.28 | PEW 12.1430 SK | 赤 | 100 | 1.102 g | ||
61750040 | 10.54 | PEW 12.1430 SK | 青 | 100 | 1.160 g | ||
61750050 | 10.8 | PEW 12.1430 SK | シルバー | 100 | 1.349 g | ||
61750060 | 11.68 | PEW 12S.1440 SK | シルバー | 100 | 1.313 g | ||
61750070 | 12.7 | PEW 12S.1440 SK | 緑 | 100 | 1.339 g |
閉じる
すべて表示