SHIELD-KON GSC 5199 SR OUTER SLEEVES
シールドコネクタ; 内径: 5.05mm; 最適な圧着インサート: PEW 12.1426 SK; シルバー
¥163
在庫切れ
型番
61749880
(¥163/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
corrosion resistant
oil resistant
heat resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
特長
- 硬い、安定したインナースリーブが圧力を吸収し、内側の導体を機械的ストレスから保護します。
- ソフトなアウタースリーブの六角形状圧着により、電気的および機械的な接続を完全に行うことができます。
アプリケーション
- 絶縁径(シールドを取り除いたあとの径)が1.1~9.4 mmのシールドケーブル
- 電気通信
- 鉄道用途
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シールドコネクタ
重量
0.431 g
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
スリーブタイプ
アウタースリーブ
最適な圧着インサート
PEW 12.1426 SK
ネスト
6
製品構成
内径
5.05
外径
5.97 mm
全長
6.4 mm
EMCシールド
あり
コネクタ材質
ブロンズ
表面保護
錫メッキ
カラー
シルバー
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
155 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
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
SHIELD-KON® two-part screen connector - outer sleevesの全製品
型番 | 内径 | 最適な圧着インサート | カラー | シールドの最小直径 | 最大シールド直径 | 梱包単位 (VPE) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61749810 | 2.56 | PEW 12.1425 SK | シルバー | 100 | 0.137 g | ||
61749820 | 3.25 | PEW 12.1425 SK | 青 | 100 | 0.274 g | ||
61749830 | 3.78 | PEW 12.1425 SK | 紫 | 100 | 0.040 g | ||
61749840 | 3.96 | PEW 12.1425 SK | 黃 | 100 | 0.362 g | ||
61749850 | 4.4 | PEW 12.1425 SK | 青 | 100 | 0.484 g | ||
61749860 | 4.75 | PEW 12.1426 SK | 橙 | 100 | 0.423 g | ||
61749870 | 4.93 | PEW 12.1426 SK | 赤 | 100 | 0.294 g | ||
61749880 | 5.05 | PEW 12.1426 SK | シルバー | 100 | 0.431 g | ||
61749890 | 5.2 | PEW 12.1426 SK | 黃 | 100 | 0.478 g | ||
61749900 | 5.56 | PEW 12.1426 SK | 緑 | 100 | 0.416 g | ||
61749910 | 5.71 | PEW 12.1426 SK | 紫 | 100 | 0.439 g | ||
61749920 | 5.9 | PEW 12.1426 SK | 橙 | 100 | 0.439 g | ||
61749930 | 6.63 | PEW 12.1427 SK | 黃 | 100 | 0.578 g | ||
61749940 | 6.98 | PEW 12.1427 SK | シルバー | 100 | 0.505 g | ||
61749950 | 7.14 | PEW 12.1427 SK | 紫 | 100 | 0.788 g | ||
61749960 | 7.29 | PEW 12.1427 SK | 青 | 100 | 0.672 g | ||
61749970 | 7.54 | PEW 12.1427 SK | 緑 | 100 | 0.661 g | ||
61749980 | 7.95 | PEW 12.1428 SK | 黃 | 100 | 0.940 g | ||
61749990 | 8.3 | PEW 12.1428 SK | シルバー | 100 | 0.893 g | ||
61750000 | 8.84 | PEW 12.1428 SK | 橙 | 100 | 0.922 g | ||
61750010 | 9.12 | PEW 12.1429 SK | 紫 | 100 | 0.857 g | ||
61750020 | 9.52 | PEW 12.1429 SK | 黃 | 100 | 0.641 g | ||
61750030 | 10.28 | PEW 12.1430 SK | 赤 | 100 | 1.102 g | ||
61750040 | 10.54 | PEW 12.1430 SK | 青 | 100 | 1.160 g | ||
61750050 | 10.8 | PEW 12.1430 SK | シルバー | 100 | 1.349 g | ||
61750060 | 11.68 | PEW 12S.1440 SK | シルバー | 100 | 1.313 g | ||
61750070 | 12.7 | PEW 12S.1440 SK | 緑 | 100 | 1.339 g |
閉じる
すべて表示