MCB 4+SCHIRM BUCHSENMODUL
MCモジュールモジュラーシステム; ネジ接続; コンタクト数: 4; コンタクトを含む; 必須スロット: 1; 30 V AC rms / DC まで UL/CSA; 1 A まで IEC
一時的な在庫切れ
cold resistance
icon sturgeon signal
特長
- 1つのプラグでさまざまな機能を組み合わせることで高い柔軟性が保証されます
- 個々のコネクタの組立、さまざまなアプリケーションに最適
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- 照明および音響技術
- 制御エンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
MCモジュールモジュラーシステム
納入範囲
連絡先
コンタクトを含む
はい
重量
0.017 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
取付タイプ
スクリュー
電気特性
定格電圧
30 V AC rms / DC まで UL/CSA
定格電流
1 A まで IEC
アース導体付インサート
いいえ
製品構成
コンタクト数
4
データ用コンタクト数
4
必要なスロット
1
コンタクトインサートタイプ
ソケット
アース線付
いいえ
シールドコンタクト
はい
EMCシールド
はい
導体接続タイプ
ネジ接続
シールドコンタクトの種類
ターミナル接続
インサートの材質
ポリカーボネート
インサート材質 短縮形
PC
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
カラー
グレー
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-20 °C
最高動作温度
85 °C
難燃性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 481
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。